search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体高带宽共模滤波器确保千兆串口信号完整性

语言版本

意法半导体高带宽共模滤波器确保千兆串口信号完整性

article image

意法半导体新推出的共模滤波器具有高达10.7GHz 的差分带宽,可以防止新一代串行数字接口影响相邻无线电路的天线接收灵敏度。

双通道的ECMF2-40A100N10 和 四通道的ECMF4-40A100N10兼容高速接口标准,包括 USB 3.2 Gen 2、USB4、HDMI 2.1 和 DisplayPort。两款滤波器的串联电阻很小,只有3Ω,可尽可能地减少眼图失真,保护信号完整性。两款滤波器的深度共模衰减范围 (Scc21)从2.4GHz到 7GHz,在 5GHz 时达到 -21dB,并有效防止对 Wi-Fi® 和蓝牙® 接收器的信号干扰。

除解决天线接收灵敏度失灵问题外,这些滤波器还可用于普通接口降噪功能,确保接口符合电磁兼容性 (EMC)法规。芯片内置高达±9kV(接触放电)和±20kV(空气放电) ESD保护功能,超过IEC 61000-4-2 4级规范的规定。

这两款滤波器均采用紧凑型微型四边扁平无引线封装(µQFN),高度仅为 0.5 毫米,适用于要求苛刻的工业应用和消费产品,非常适合保护智能工厂设备、影像系统、医疗设备、实验室设备、家庭自动化系统、机顶盒、智能电视、游戏机、笔记本电脑、平板电脑和扩展坞。

滤波器评估板现已上市,分为SMA接口和USB-C接口两个版本,方便用户连接测试设备,探索滤波器的更多性能。

ECMF2-40A100N6采用6引脚1.35mm x 1.4mm µQFN-6L封装,ECMF4-40A100N10采用10引脚1.35mm x 2.2mm µQFN-10L封装,现已投入生产。

详情访问www.st.com/ecmf-common-mode-filters

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言