search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的AMOLED电源管理芯片 提升便携式设备的视觉体验和电池续航时间

语言版本

意法半导体的AMOLED电源管理芯片 提升便携式设备的视觉体验和电池续航时间

article image

意法半导体为AMOLED 显示器新开发的高集成度电源管理芯片 (PMIC)兼备低静态电流和高灵活性,可延长便携式设备的电池续航时间。

STMP30 PMIC的输入电压范围是2.9V至4.8V,内置三个DC-DC变换器,为智能手机和其他便携式设备的AMOLED显示屏提供所需的全部电源轨。550mA VOUT1升压变换器的输出电压是可调的,不同于把VOUT1电压固定在4.6V的竞品。电压值可以设置在 4.6V到5.0V之间,每次可以提高100mV,根据光照条件优化屏幕亮度,在任何条件下都能实现低功耗和出色的视觉体验。在最高电压设为5.0V时,屏幕进入高亮度模式(HBM),在光照明亮的户外提供出色的视觉感受。

其余两个输出分别是一个电压调节范围 -0.8V至-6.6V的550mA单相降压-升压逆变器和一个 5.5V 至 7.9V 150mA升压变换器。通过外部引脚使用单线 (S-Wire) 协议设置输出电压值。PMIC 还能通过S-Wire接收消息,驱动AMOLED屏幕进入常亮(AOD)模式,以非常低的能耗在屏幕上持续显示信息,提高用户的使用便利性。

PMIC具有真正的关断模式,最大限度地节省电能。安全功能包括过热保护、输入欠压锁定和限制涌流的软启动功能。此外,高压输出具有快速放电电路和短路保护。

意法半导体的STMP30 AMOLED PMIC现已量产。了解价格和申请样品,联系当地意法半导体 销售办事处。

产品详情访问www.st.com/stmp30.

语言版本

更改语言