search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体针对高能效功率变换应用,推出新的 45W和150W MasterGaN 产品

语言版本

意法半导体针对高能效功率变换应用,推出新的 45W和150W MasterGaN 产品

为了更方便的转型到高能效的宽禁带半导体技术,意法半导体发布了MasterGaN3*和 MasterGaN5两款集成功率系统封装,分别面向高达 45W 和 150W的功率变换应用。

连同面向 65W 至 400W 应用的MasterGaN1、MasterGaN2 和MasterGaN4,这两款新产品为设计开关式电源、充电器、适配器、高压功率因数校正 (PFC) 和 DC/DC 变换器的工程师选择合适的氮化镓 (GaN) 器件和驱动解决方案提供了更多的灵活性。

意法半导体的 MasterGaN 概念简化了GaN 宽禁带功率技术替代普通硅基MOSFET的发展进程。新产品集成两个 650V 功率晶体管与优化的高压栅极驱动器和相关的安全保护电路,消除了栅极驱动器和电路布局设计挑战。因为 GaN 晶体管可以实现更高的开关频率,新的集成功率系统封装可使电源尺寸比基于硅的设计缩小 80%,并且具有很高的稳健性和可靠性。

MasterGaN3 的两个 GaN 功率晶体管的导通电阻值 (Rds(on))不相等,分别为 225mΩ 和 450mΩ ,使其适用于软开关和有源整流变换器。在 MasterGaN5 中,两个晶体管的导通电阻值 (Rds(on))都是450mΩ,适用于 LLC 谐振和有源钳位反激变换器等拓扑。

与MasterGaN产品家族的其他成员一样,这两款器件都有兼容3.3V 至 15V 逻辑信号的输入,从而简化了产品本身与 DSP处理器、FPGA 或微控制器等主控制器和霍尔传感器等外部设备的连接。新产品还集成了安全保护功能,包括高低边欠压锁定 (UVLO)、栅极驱动器互锁、过热保护和关断引脚。

每款MasterGaN产品都有一个配套的专用原型开发板,帮助设计人员快速启动新的电源项目。 EVALMASTERGAN3 和 EVALMASTERGAN5开发板都包含一个单端或互补驱动信号发生器电路。板载一个可调的死区时间发生器,以及相关的设备接口,方便用户采用不同的输入信号或 PWM 信号,连接一个外部自举二极管来改进容性负载,为峰流式拓扑插入一个低边检流电阻。

MasterGaN3 和 MasterGaN5 现已量产,采用针对高压应用优化的9mm x 9mm GQFN 封装,高低压焊盘间爬电距离为 2mm。

产品详情访问意法半导体官网:www.st.com/mastergan.

 *MasterGaN 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体半导体国际有限公司) 或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册或未注册商标

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言