search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出隔离式降压变换器 可降低汽车和工业应用物料清单成本

语言版本

意法半导体推出隔离式降压变换器 可降低汽车和工业应用物料清单成本

针对隔离型降压稳压器设计,意法半导体的A6986I 和 L6986I DC/DC变换器芯片优化了产品特性,具有宽输入电压范围和低静态电流,确保变换器在汽车和工业应用中稳定、高效运行,最高输出功率5W。

如果系统需要一个非隔离式原边稳压和一个或多个隔离式副边稳压,隔离式降压拓扑可以大幅降低系统的物料清单成本。副边电压由变压器线圈匝数比决定,稳压电路无需光耦合器。常见应用包括为需要非对称隔离式电源轨的SiC MOSFET和IGBT晶体管栅极驱动器供电和隔离式接口RS-232、I2C、SPI等。

A6986I取得AEC-Q100 Grade-1认证,典型应用包括车载充电机(OBC)和混动/电动汽车(H/EV)动力电机驱动器。最高100%的占空比和4V-38V宽输入电压符合汽车系统冷启动和甩负载技术规范。工业级的L6986I是电机驱动、太阳能调节系统、不间断电源 (UPS) 和焊机的理想选择。

这两款变换器采用强制PWM模式,有峰流模式控制功能,能够调整原边输出电压。扩大的原边负电流限制范围带来更多的灵活性,使用一个典型的变压器线圈匝数比就可以获得适合的副边电流。变换器的软启动可以设置,能够工作可靠性,还为原边恒流保护提供逐脉冲电流检测功能。300ns预设电流检测消隐时间可以过滤变压器漏感产生的振荡,确保芯片在高边开关通断期间具有更高的稳定性。芯片内置过压保护和热关断保护,外部有时钟同步和开关频率设置引脚。

两款变换器的评估板有助于加快单双输出车规变换器的开发周期。STEVAL-A6986IV1有18V 和-4.5V双电压隔离输出;STEVAL-A6986IV2有一个5V单电压隔离输出。用户可以用外部器件调整输出电压。

L6986I工业用变换器和A6986I车规变换器两款产品都已经量产,采用HTSSOP-16热管理增强型封装。评估板现已上市。

产品详情访问www.st.com/iso-buck-converters

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言