search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出高精度运放,面向节能型功率变换应用

语言版本

意法半导体推出高精度运放,面向节能型功率变换应用

意法半导体推出TSV7722高精度高带宽运算放大器,可实现22MHz的增益带宽和11V/μs的圧摆率,非常适合在功率变换电路和光学传感器中进行高速信号调理和精确电流测量。

最大200µV的输入失调电压 (在25°C时典型值为50µV),配合7nV/√Hz的超低输入电压噪声密度,让TSV7722可以准确地测量低边电流。此外,2pA典型输入偏置电流还可以TSV7722在烟火探测器等光电感测应用中准确测量光电二极管电流。TSV7722是一款单位增益稳定的放大器,可以驱动最大47pF的容性负载,在模数转换器(ADC)中用作输入缓冲器。

TSV7722的工作电压范围为1.8V-5.5V,可以使用与微控制器等低压CMOS器件相同的电源,甚至可以用严重低电的电池供电。此外,TSV7722的精度参数和温度稳定性可进一步简化电路设计,无需使用精密电阻或在组装后调整,即可确保精准度非常出色。

TSV7722能够为功率变换系统提供准确、响应快速的电流测量功能,在智能汽车系统、太阳能电池板、电信基础设施和计算机服务器等应用中提高能效。车规产品将于2021年下半年推出。TSV7722包含在意法半导体的10年产品供货保障计划中,保证长期供货。

TSV7722现已量产,采用MiniSO8和DFN8封装。

详情访问www.st.com/opamps 。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言