search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体50MHz高精度运放提升高速信号调理和电流检测性能

语言版本

意法半导体50MHz高精度运放提升高速信号调理和电流检测性能

意法半导体的TSV792 5V双运算放大器(op amp)具有50MHz的增益带宽积、低输入失调电压、以及只有6.5nV/√Hz的极低输入电压噪声等高精度特性。

典型的50MHz增益带宽积可精确放大高频信号。30V/µs的快速压摆率使TSV792适用于调理电池供电烟感器的光电二极管输出信号。通过有效地处理光电烟感器的输出信号,TSV792节省的电能可以驱动无线网络等额外功能,增加智能家居产品的用途。

TSV792的典型输入失调电压为50µV(在25°C时),可在电机控制应用和电力系统(例如工业电源、电信和网络基础设施电源以及可再生能源转换系统)中执行准确的低边电流检测。

此外,TSV792能够处理最高1nF的输出电容和22pF的负载电容,非常适合高速、高精度滤波应用和模数转换器(ADC)的输入缓冲应用。

最大输入失调电压规定在-40°C 至 125°C宽温度范围的高精度特性,使新运放无需使用精密电阻等特殊外部组件即可实现高测量精度,不会增加物料清单成本,也可以避免在生产过程中调整或校准电路。

2.2V至5.5V的宽电源电压范围使TSV792可以与其他低压数字IC(例如系统主机微控制器)共用同一个电源,并可以通过深度放电电池供电,来延长设备的运行时间。 新运放的单位增益稳定,并受益于轨到轨输入和输出,支持多种设计拓扑和简化电路设计。

TSV792 已纳入意法半导体的10年产品供货保障计划,确保意法半导体工业产品在市场上长期有货。Mini SO-8封装版现已投产,DFN8 2mm x 2mm封装将于2021年初开始出货。

详情访问www.st.com/tsv792-pr。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言