search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出集便利性、扩展性与Bluetooth®5.0功能和安全性于一身的BlueNRG-2N网络处理器

语言版本

意法半导体推出集便利性、扩展性与Bluetooth®5.0功能和安全性于一身的BlueNRG-2N网络处理器

意法半导体推出了BlueNRG-2N 蓝牙5.0认证网络处理器,新产品可降低功耗,支持最新的蓝牙功能,提高数据吞吐量,并增强隐私安全保护。

BlueNRG-2N网络协处理器预装蓝牙通信协议,可以连接主控制器建立蓝牙连接。该协处理器不仅可以简化产品制造,厂商还可用其单独调整主系统的性能、功能和成本。因此,智能医疗穿戴设备、PC外设、遥控器、灯具、工业和家庭自动化等产品的设计人员可以优化其MCU选择,以满足特定产品型号的要求。

BlueNRG-2N的最新蓝牙强化功能包括支持数据长度扩展,该功能可将固件无线更新(OTA)速度提高到原来的2.5倍,并将应用级数据传输速度提高到700kbit/s。此外,BlueNRG-2N支持Bluetooth LE Privacy 1.2,无需主处理器介入即可频繁地更改地址,以防止设备被不必要地跟踪,对系统功的耗影响微乎其微。

BlueNRG-2N预装数字签名蓝牙LE协议栈,可以节省产品制造成本,同时保持无线升级(OTA)的灵活性。内置的映像验证技术会始终检查下载的协议栈,只准许数字签名的固件映像文件运行,从而增强网络安全性。

与前几代BlueNRG产品相比,新一代产品的功耗更低,发射电流和接收电流都较低,在停机模式下,当BLE协议栈运行时,工作电流仅900nA。在降低功耗的同时,还能保持强大而可靠的射频性能,射频输出功率可设置,最大+ 8dBm,链路预算高达96dB。

BlueNRG-2N是意法半导体的BlueNRG低功耗蓝牙芯片家族的最新成员,可满足各种无线系统设计方法的要求,主要产品特性与BlueNRG-2蓝牙5.0认证系统芯片(SoC)相同,系统芯片同样有一个可编程Arm®Cortex®-M0微控制器,因此,同一器件可以运行主要应用程序和蓝牙通信协议。使用BlueNRG芯片的开发人员可以利用功能强大且用户友好的STM32 *在线开发环境(ODE),包括STM32CubeMX GUI插件,来启动开发项目。

作为BlueNRG系列的专用网络协处理器产品,BlueNRG-2N现已量产,并已纳入意法半导体的10年产品供货计划。BlueNRG-234N采用2.66mm x 2.56mm WLCSP34芯片级封装;BlueNRG-232N采用5mm x 5mm QFN32封装。

产品详情访问 https://www.st.com/bluenrg-2n-pr。

相关博文请访问https://blog.st.com/bluenrg-2n/。

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言