search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布下一代车用电子钥匙NFC读取器IC

语言版本

意法半导体发布下一代车用电子钥匙NFC读取器IC

  • 加快车钥匙响应速度,提高连接可靠性,延长感应距离
  • 符合车联网联盟®(Car Connectivity Consortium®)最近发布的数字钥匙规范2.0版,并通过NFC Forum认证

意法半导体扩大ST25R NFC 读取器IC产品组合,为其颇受市场欢迎的电子车钥匙产品线投放了一款新产品ST25R3920。新产品启用增强型技术,数据读取性能更强,可实现与钥匙的快速响应和更远的感应距离。

电子车钥匙让驾驶员可以用智能手机方便地开门和锁门,并支持多项增值功能,包括轻松分配和管理朋友、代客等其它用户开锁车门的权限,还支持新的车辆所有权模式,包括汽车月租服务。车联网联盟(CCC)数字钥匙标准2.0版基于NFC近距离通信技术,在手机电池电量太低,正常功能被关闭的情况下,仍能让用户继续使用钥匙功能。

意法半导体过去几年是车门锁NFC通信技术的先驱,如今是美国、欧洲和亚洲知名汽车品牌的NFC芯片供应商。作为汽车数字钥匙技术的领导者,意法半导体在其最先进的产品组合中新增一款ST25R3920产品。通过整合其独有的动态功率输出(DPO)和抑噪接收器(NSR)技术,新产品提高了射频输出功率,并改进了输入电路设计,实现了快速的钥匙响应和卓越的用户便利性。

借助DPO特性,新产品的连续射频输出功率可达1.6W,短暂输入功率最高2.5W,在采用小天线的情况下,保证远距离NFC连接可靠。意法半导体的NSR技术增强了芯片的抗噪能力,因此可简化应用的电磁抗扰性设计和认证程序。此外,自动天线调谐可以补偿射频环境变化,使读取器与用户智能手机保持最佳连接性能,低功率钥匙信号检测具有电感式唤醒功能,在钥匙闲置未用时,可最大程度地降低电池负荷。

一般而言,空间受限的安装位置会非常限制天线的最大尺寸,但是ST25R3920非常适合安装在狭小的空间内,可以置于车门把手、车身B柱或中控台内。

ST25R3920支持CCC数字钥匙标准2.0版,该架构得到了世界领先的汽车厂商、手机厂商和电子元器件供应商的支持。意法半导体是CCC成员,参加了NFC论坛委员会各个工作组以及ISO 14443和ISO 15693工作组,在NFC标准制定中发挥着关键作用。

新芯片还获得了NFC Forum认证,可以用作NFC读取器或NFC通用设备。符合NFC Forum配对应用标准以及EMVCo 3.0标准,使其可用作车载非接支付终端,用于支付电动汽车充电等服务费用。此外,新的独有的Qi无线充电NFC卡保护算法可实现便携式设备安全无线充电。

ST25R3920现已投产,询价和申请样片,联系当地意法半导体销售代表。

详情访问 www.st.com/st25r3920.

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言