search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出灵活稳健的VIPer®控制器,简化智能设备电源设计

语言版本

意法半导体推出灵活稳健的VIPer®控制器,简化智能设备电源设计

意法半导体的VIPer222控制器可用于高达8W的高压电源转换器,具有体积小、低成本,功能齐全,可应用于家用电器、楼宇自动化设备、智能照明和智能电表等应用。

VIPer222集成误差放大器、电流检测MOSFET和高压启动电路等功能,可用于多种主流转换器拓扑,其中包括非电隔离式反激式转换器;原边稳压或带光耦的副边稳压电隔离反激式转换器;降压转换器和降压-升压转换器。

VIPer222是意法半导体高集成度控制器系列中的第一款集成730V耐雪崩型功率级的产品,确保控制器具有出色的可靠性,此外,还集成短路保护、过热保护、脉冲跳跃保护、软启动,以及用于提高轻载能效的突发模式管理电路。
`
为最大程度地减少外部元器件数量,简化转换器的设计,新控制器还集成很多其它特性,例如,4.5V-30V的宽工作电压(VCC),不论需要多大的输出电压,都可以轻松地解决控制器供电问题。30V直流低启动电压允许宽压输入,并且方便控制器在低输入电压时启动。轻载功耗小于40mW,使应用设计更容易达到节能设计要求。采用频率抖动技术的PWM控制可以使用较小输入滤波器。

VIPer222现已投产,采用5mm x 4mm SSOP10封装。

详情访问 www.st.com/inserturlhere。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言