search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出面向5V USB-C充电应用的独立的VBUS供电控制器

语言版本

意法半导体推出面向5V USB-C充电应用的独立的VBUS供电控制器

STUSB4500L是意法半导体USB-C控制器IC产品系列新推出的一款小封装产品,其设计和证书仅适用于5V受电设备,集成了USB-C连接器用作5V通用电源接口的所需的必备功能,使设计人员无需学习相关标准或编写代码,即可快速轻松地开发USB-C充电解决方案。

USB-C是Micro-B或Mini-B接口的替代技术,同样适用于连接电源和传输数据,其优点是支持正反面插接,耐用性更加出色,可承受多达10,000次插拔,因而迅速得到市场认可。

意法半导体新推出的这款USB-C控制器IC是一款独立的即插即用接口产品,适用于低电压设备,例如,蓝牙扬声器、计算机配件、Wi-Fi接入点、销售终端收款设备、LED照明和USB转接板,还可以用于为单板计算机和硬件开发套件等设备供电。运行控制器IC无需另写代码,无需微控制器的外部支持,因此节省了耗时的设计工作,简化了USB-C连接器标准的采用。

STUSB4500L通过所连电源的VBUS线自动上电,无需从本机电池或板载电源取电。零泄漏电流可防止在非充电状态下耗尽电池电量。输入过压保护可防止连接不正确而导致低压设备损坏,例如,未按照规定使用5V电源给低压设备充电,而是误接USB PD AC适配器的20V电源。

新控制器还有很多其它功能,例如:“无电电池”支持功能确保在电池没电时设备能够被电源正确识别;真正的冷插座功能使VBUS开关状态默认为开路,直到安全的5V输入电源开始供电为止;电源预算识别和错误恢复支持功能确保故障在触发时重启操作正确。

STUSB4500L现已投产,采用4mm x 4mm QFN-24封装或2.6mm x 2.6mm CSP-25芯片级封装。元。

为简化原型开发,参考设计EVAL-SCS002V1现已上市,这块评估板只有2.5cm²大小,可从意法半导体或代理商处订购。为了快速集成到产品设计中,用户可以从st.com免费下载完整的PCB设计库。

详情访问 www.st.com/stusb4500l-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言