search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布创新的同步整流控制器 适用于高效率经济型电源适配器

语言版本

意法半导体发布创新的同步整流控制器 适用于高效率经济型电源适配器

意法半导体SRK1001副边同步整流控制器引入自适应功能,可降低整体物料成本,最大程度缩减电路尺寸,并简化电源适配器、充电器、USB Power Delivery端口和基于反激式拓扑的照明电源设计。

SRK1001采用延迟极小的快速导通设计,并引入创新的自适应关断逻辑,可最大程度缩短同步整流MOSFET的导通时间,从而将开关损耗降至最低水平,实现最高效率。不同于市场上的其它控制器, SRK1001先进设计不需要外部补偿电路,即可消除寄生电感效应。

同步整流在轻负载时优势不明显, 但SRK1001也能保证转换器有出色的高效率表现。当MOSFET导通周期达到导通时间最小设定值或检测到原边控制器进入突发模式时,SRK1001自动进入低功耗模式,静态电流仅为160µA。

多功能性是SRK1001的另一项优势,可用于准谐振(QR)转换器,支持连续/不连续电流模式(CCM / DCM)固定频率工作模式,频率最高可达300kHz。导通和关断后的消隐时间可以设置,防止噪声引起杂散行为,保障控制器的稳定性。

SRK1001支持 4.5V-32V的宽输入电压, 特别适用于输出电压高达24V的应用,并能够在CCM模式下使稳压保持在最低2V输出。N沟道同步整流MOSFET的驱动能力 ,最大sink 电流可达1A,最大source电流可达0.6A。

SRK1001控制器芯片提供了专用的禁用/同步引脚,用于关闭同步的MOSFET,并远程触发低功耗模式,或在CCM工作模式下同步MOSFET的关断。芯片上还有一个漏极电压检测输入引脚,能够监测外部MOSFET的漏极-源极电压,最高检测电压185V。

SRK1001现已投产,采用8引脚SO8封装。

详情访问 www.st.com/srk1001-pr。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言