search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、1個のアダプタで最大140Wを効率的に供給するUSB-IF認証取得済みのUSB PD EPRソリューションを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、1個のアダプタで最大140Wを効率的に供給するUSB-IF認証取得済みのUSB PD EPRソリューションを発表

article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、USB Power Delivery (USB PD) EPR(1)電源 / 充電器のアダプタ(ソース)側と機器(シンク)側に対応し、USB-IF(USB Implementers Forum)の認証を取得した2品種のIC「STUSB140W」(シンク)および「ST-ONEHP」(ソース)を発表しました。これらの製品は、ユニバーサル・バッテリ充電器の出力を140Wまで拡大します。これにより、1個のAC-DCアダプタで、スマートフォンやタブレット、スマートウォッチを含む従来の機器に加え、コンピュータ、スマート・ホーム機器用アクチュエータ、電動工具、電動自転車などを充電できるようになります。

STのアナログ・MEMS・センサ製品グループ アナログ・サブグループ エグゼクティブ・バイスプレジデントであるMatteo Lo Presti は、次のようにコメントしています。「STは半導体メーカーの先頭を切って、USB-IF認証取得済みのリファレンス設計とチップを提供し、業界標準の高電力ユニバーサル・バッテリ充電器 / アダプタに対する顧客の要望に応えることができました。いち早くUSB PD EPRに対応して認証を取得することで、多くのアプリケーションにおいてカスタム電源プラグやDCバレルからUSB-Cコネクタへの移行を加速しています。これにより、ユニバーサルAC-DCアダプタでの充電を実現し、コスト削減や環境負荷の軽減に貢献します。」

USB-IFから140W(28V / 5A)出力の認証を受けた「STUSB140W」(シンク)および「ST-ONEHP」(ソース)は、USB PDリファレンス設計の機器(シンク)側とアダプタ(ソース)側に採用されます。このリファレンス設計は、USB PDのシームレスな統合に向けた効率的かつコスト・パフォーマンスに優れたソリューションを提供します。また、ST-ONEHPには、USB PD 3.1 EPRファームウェアがプリロードされています。

この新しいUSBソリューションにより、幅広い機器にUSB Type-Cコネクタが採用され、ユニバーサルAC-DCアダプタからの充電が可能になります。その結果、エンド・ユーザが所有するアダプタを減らすことで、電子廃棄物、輸送コスト、さらにはCO2排出量の削減にも貢献します。

USB-IFの会長 兼 COOであるJeff Ravencraft氏は、次のようにコメントしています。「USB PD 3.1仕様は、100Wを超える幅広いアプリケーションの充電要求を満たすための重要なブレークスルーを意味します。USB-IF認証を取得した初のUSB PD EPRリファレンス設計の1つとして、STの最新ICは、独自の電源コネクタからUSB Type-C®への移行を加速させるでしょう。」

USB PD 3.1およびExtended Power Range(EPR)規格に積極的に貢献してきたSTのソリューションは、認証を取得した初のリファレンス設計の1つとなりました。

技術情報

STの機器(シンク)側リファレンス設計は、STM32マイコン、アナログ・フロントエンドIC「STUSB1602」、高電圧保護デバイス、専用ソフトウェア・スタックをベースにしています。プロトコルの微調整をサポートしており、幅広いアプリケーションに対応します。

アダプタ(ソース)側のリファレンス設計は、USB PD 3.1 EPR充電器専用に設計されたデジタル・コントローラ「ST-ONEHP」から、最大140W(28V / 5A)の出力を供給します。ST-ONEHPは、Arm® Cortex®-M0+、同期整流回路付きオフライン・プログラマブル・コントローラ、USB PD PHYを1パッケージに集積した製品です。STの第3世代GaN(窒化ガリウム)パワー・トランジスタと高性能ゲート・ドライバを集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)「MasterGaN1」と組み合わせることで、140Wの出力と94%のピーク効率で、業界最高レベルの電力密度(25W/in3)を備えたバッテリ駆動機器、生活家電、およびスマート・モビリティを実現可能です。

ST-ONEHPは、現在サンプル提供中で、SSOP36リード・パッケージで提供されます。1000個購入時の単価は、約3.90ドルです。

(1)  Universal Serial Bus(USB)Power Delivery(PD)Extended Power Range(EPR)
*USB Type-C®およびUSB-C®は、 USB Implementers Forum (USB-IF)の登録商標です。

言語バージョン

言語を変更