search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、Thales社と協力しGoogle Pixel 7にセキュアで便利な非接触通信を提供

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、Thales社と協力しGoogle Pixel 7にセキュアで便利な非接触通信を提供

NFCコントローラとセキュア・エレメントを1チップに集積した「ST54K」とThales社のセキュアOSにより、組込みSIM、交通系IC、自動車用デジタル・キー・アプリケーションで優れた性能を実現

article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、Google社の新しいスマートフォン「Google Pixel 7」に、非接触NFC通信の制御および保護を行う「ST54K」が採用されたことを発表しました。

Google社の設計者に選ばれたST54Kは、NFCコントローラと認証取得済みのセキュア・エレメントが1チップに集積されており、端末の小型化や設計の簡略化に貢献しています。また、NFCの非接触感度を高める独自技術が搭載されています。同製品は、きわめて信頼性の高い通信、卓越したユーザ体験、強固なセキュリティを実現するために採用されました。

STは、Google Pixel 7向けに、ST54KとThales社のセキュア・モバイル・オペレーティング・システム(OS)を組み合わせました。このOSは、業界最高水準のセキュリティ規格に準拠しており、組込みSIM(eSIM)とその他のセキュアNFCアプリケーションを同じST54Kセキュア・エレメントに統合することができます。

STのマイクロコントローラ & デジタルICグループ バイスプレジデント 兼 セキュア・マイクロコントローラ事業部ジェネラル・マネージャであるMarie-France Florentinは、次のようにコメントしています。「ST54Kは、その優れた性能や低消費電力、最高水準のCC EAL5+規格に準拠した堅牢なセキュリティが評価され、Google社に採用されました。ST54Kは、非接触通信における最高クラスのユーザ体験と保護を実現します。」

Thales社のモバイル・コネクティビティ・ソリューション担当シニア・バイス・プレジデントであるEmmanuel Unguran氏は、次のようにコメントしています。「STのST54Kと当社のセキュアOSおよびパーソナライゼーション機能を組み合わせることで、スマートフォン向けに次世代の認証済みソリューションを提供します。これには、eSIMによる即時接続や、交通系ICなどのデジタル・ウォレット・サービス、自動車用デジタル・キーといったさまざまなデジタル・サービスが含まれています。また、Androidのエコシステムにおいて、初めてeSIM Multiple Enabled Profilesをサポートしています。」

Google Pixel 7は、2022年10月7日に販売開始されました。NFCコントローラとセキュア・エレメントを1チップに集積したST54Kと、Thales社のセキュアOSを組み合わせることで、信頼性と性能に優れた非接触通信機能を実現する実証済みソリューションをAndroidスマートフォンに提供しています。このソリューションは、全メーカーが制約なく利用することができます。

技術情報

STとThales社が協力して開発したソリューションにより、Google Pixel 7はCar Connectivity Consortium(CCC)のDigital Car Key Phase 3仕様をサポートします。これにより、ユーザはST54Kのセキュア・エレメントで保護されたスマートフォンで、自動車キーを安全にデジタル化することができます。FeliCa™などのチケット規格にも対応しているため、Google Pixel 7を交通系ICとしても利用可能です。

また、eSIM Multiple Enabled Profilesをサポートしているため、煩雑な物理SIMを使用せずに、便利なデュアル・ネットワーク接続を実現可能です。これにより、1つのスマートフォンで異なる2つのモバイル・ネットワーク事業者と契約し、個人用 / 業務用の通話料金請求を簡単に分けて管理することもできます。これは、旅行中のサービス利用などに便利です。

Android Ready SE(セキュア・エレメント)要件を満たすST54KとThalesセキュアOSの組合せは、2023年初旬から利用できるStrongBox対応ソリューションをAndroidスマートフォンの設計者に提供します。

ST54Kは、ISO/IEC 18092アクティブおよびパッシブ・ピア・ツー・ピア・モード、NFCフォーラム™タグ仕様およびISO/IEC 15693準拠のリーダライタ・モード、ISO/IEC 14443タイプAおよびタイプBカード・エミュレーション・モードなど、あらゆるNFC規格に準拠しています。詳細については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

Thales社の詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

eSE secure end-to-end solutions

言語バージョン

言語を変更