search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > ローゼンバーガーとSTマイクロエレクトロニクス、60GHz無線技術に基づく独自の高速・非接触コネクタの開発で協力

言語バージョン

ローゼンバーガーとSTマイクロエレクトロニクス、60GHz無線技術に基づく独自の高速・非接触コネクタの開発で協力

医療用 / 産業用のデータ通信など、広帯域アプリケーションを対象とした初の非接触コネクタ

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、インピーダンス制御および光接続ソリューションにおける世界有数のメーカーであるローゼンバーガーは、産業機器および医療機器向け非接触コネクタ「RoProxCon」の開発で協力することを発表しました。 同製品は、きわめて優れた信頼性を備え、近接通信、ポイント・ツー・ポイントの全二重通信を実現します。

ローゼンバーガーの革新的な非接触コネクタ「RoProxCon」は、STの60GHz無線通信トランシーバ「ST60A2」を搭載しています。これにより、高速データ通信を実現すると共に、従来のピンとソケットで構成されたコネクタでは断線の可能性がある動作・振動・回転、および水分やゴミの混入に対して、優れた耐性を実現しています。また、高データレートの通信をBluetoothâと同程度の消費電力で実行することができ、物理的な接続による制約のない、新たな医療機器や産業機器の実現に貢献します。

ローゼンバーガーの医療・産業機器担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるFolke Michelmann は、次のようにコメントしています。「STの非接触通信技術と当社のインターコネクト技術およびアンテナ設計のノウハウを組み合わせることで、最大6Gbpsの全二重通信を実現し、完全な回転の自由度を備えた初の非接触コネクタを開発することができました。光コネクタと比べてはるかに低コストで、他の無線技術と比べて消費電力を大幅に抑えたRoProxConにより、新たなアプリケーションの実現に貢献します。STとの協力において、低消費電力かつ優れた信頼性と高スループットを備えたRoProxConに、私たちはきわめて幅広いアプリケーションの可能性を見出しています。」

STのRFコミュニケーション事業部ジェネラル・マネージャであるLaurent Malierは、次のようにコメントしています。「STが開発した非接触無線トランシーバST60A2を使用することで、電力効率に優れた高信頼性・高データレートのワイヤレス・リンクを実現することができます。ローゼンバーガーのインターコネクトに関する専門性と当社の無線トランシーバICにより、大きな価値を持つ製品が生まれました。あらゆる電子機器のアプリケーションを開発する幅広い顧客がこの無線トランシーバに関心を示しており、アンテナを搭載したモジュールに対する要望も寄せられています。今回のローゼンバーガーとの協力により、その要望に応えることができます。」

ST60A2は、数センチメートルの距離で信頼性に優れた高データレート(最大6.25Gbps)のポイント・ツー・ポイント通信を、きわめて低い消費電力で提供できます。広範な温度範囲(-40°C~+105°C)で動作するため、産業機器市場に最適です。また、きわめて小型(パッケージ・サイズ:2.2 x 2.2mm)であると共に、信頼性の高い完全なワイヤレス・リンクを70mWの超低消費電力で実現します。

RoProxConは、ST60A2および適切なアンテナを搭載しており、ファクトリ・オートメーション、医療機器、IoT機器、OA機器、コンベヤ・システム、再生可能エネルギーなど、さまざまな分野の広帯域アプリケーションに最適な製品です。

* すべての名称および商標はその所有者に帰属します。

ローゼンバーガーについて
ローゼンバーガーは、インピーダンス制御及び光接続ソリューションにおける世界有数のメーカーです。これらの高周波、高電圧、及び光ファイバー技術を駆使し、モバイル通信ネットワーク、データセンター、テスト・測定アプリケーション、自動車用電子機器、高電圧接続システム、医療用電子機器、航空宇宙工学向けソリューションを市場へ展開しております。カスタム・マシニング部門では、加工可能なあらゆる材料を使用して高精度なカスタム部品を製造し、幅広い産業の要求に対応しています。約11,800人の従業員が、製品の開発、製造、及び流通に携わっています。ローゼンバーガーは、1958年にオーバーバイエルン(ドイツ)のティットモニングで設立された同族経営の企業です。詳細については、www.rosenberger.comをご覧ください。

Rosenbergerへのお問い合わせ先
Fritz Herrmann
Marketing Services
Rosenberger
Tel: +49 (0)8684 18-1263
E-mail: fritz.herrmann@rosenberger.com

*2021年10月5日にフリドルフィング(ドイツ)およびジュネーブ(スイス)で発表されたプレスリリースの抄訳です。

言語バージョン

言語を変更