STマイクロエレクトロニクス、エージェンティックAIによるコーディングを強化する新しいSTM32ツールを発表
新しい「STM32Cube for Agentic AI」が、コーディングの精度を高めるためのコンテキスト、
ガイドライン、信頼できる情報源を提供し、AIを活用したワークフローを支援
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、STM32マイクロコントローラ(マイコン)を使用した組み込みソフトウェアの開発に向けて、AIエージェントを活用するワークフローを支援するために設計した新しいツール「STM32Cube for Agentic AI」を発表しました。
STのグループ・バイスプレジデント 兼 汎用・車載用マイクロコントローラ事業部ジェネラル・マネージャーであるPatrick Aidouneは、次のようにコメントしています。「エージェンティックAIは、組み込みソフトウェア開発を変革し、市場の期待を再定義するとともに、開発者の役割も、全体の統括・指揮・監督を担う立場へと変化させつつあります。STM32Cube for Agentic AIは、開発者とAIエージェントから成る『チーム』を支援するために構築されています。AIエージェントには作業に必要なSTM32に関する正確な情報を提供するとともに、開発者にはAIエージェントへの指示や出力の確認に必要なツールを提供します。STの検証では、STM32を使用する開発者が利用できる精度が飛躍的に向上していることを確認しました。」
OpenAI社のパートナーシップ担当マネージング・ディレクターであるBenjamin Schwartz氏は次のようにコメントしています。「OpenAIのモデルが持つインテリジェンスと、STM32Cubeの高精度なデータおよび各種機能を組み合わせることで、組み込み開発者の開発効率向上と、さらなる最適化の実現をサポートします。」
Somfy社のリードアーキテクトであるSerge Robin氏は次のようにコメントしています。「STM32Cube for Agentic AIにより、開発プロセスへのAIエージェントの活用に対する信頼がさらに高まりました。検証済みの設定やリファレンス・コード、コードレビュー機能に加え、柔軟な導入オプションを備えており、使い慣れた開発ワークフローの中で開発プロセスを主体的に管理することができます。」
「STM32Cube for Agentic AI」は、AIを活用した開発のさまざまな側面で効率を向上させます。STM32に特化した高品質な情報をメーカーから直接提供することで、AIエージェントが正確性を確保し、ハルシネーションなどのリスクを回避するとともに、トークン・コストを最小限に抑えられるようにサポートします。また、既存のサンプル・コードを使用するか、コード生成ツールを呼び出すかといった判断を含め、STM32開発エコシステムが提供する適切なツールやリソースをAIエージェントが選択できるよう支援します。
ユーザは自身の開発フローに最適なコンテキストを選択でき、「STM32CubeIDE」を使用するか、その他の任意のIDE(統合開発環境)を使用するかを選択できます。また、機器メーカーや量販市場向け製品を手掛ける企業など、検証やデバッグ、最適化に関する追加のサポートを必要とするユーザを支援します。
STM32Cube for Agentic AIにより、AIエージェントは、STが作成した最適化・検証済みのリファレンス・コードや、再現性のあるコード生成ツールである「STM32CubeMX」をシームレスに利用できます。これにより、コードの正確性と、確率的ではない決定性が向上します。加えて、開発者は必要に応じてコード開発とデバッグを主導し、使い慣れたプロジェクトとコーディング環境で作業を継続できます。
コードの生成後、新しいSTM32Cube for Agentic AIフレームワークが一次レビューを行い、API呼び出しの検証、マイコンのハードウェアとの連携が適切かどうかの確認、回避策の提案を行います。ユーザは、最近リリースされた「STM32Sidekick」も利用できます。このツールは、ユーザ向けに24時間365日対応のデジタル・アシスタント機能を提供し、サポートの一次窓口として基本的な問い合わせに回答するとともに、関連するデータやコンテンツへのリンクを提供します。
効果を検証するため、STの研究者はAIエージェントにSTM32マイコン向けのコード開発を指示しました。一部のエージェントには、STM32Cube for Agentic AIが提供するSTM32のコンテキスト情報とガイドラインを参照させ、その他のエージェントにはこれらの情報を参照させずに作業させました。情報を参照しなかったエージェントは正常に動作するコードを生成できなかったのに対し、参照したエージェントは生成に成功したとともに、トークン消費量は他のエージェントの15分の1でした。
STM32Cube for Agentic AIは現在ベータ版が提供されており、近日中に公開されます。
STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、約49,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出(スコープ1および2)、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出(スコープ3の注力分野)におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100%にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。