search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、 次世代の自動車開発に向けた先進的な車載用マイコンを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、 次世代の自動車開発に向けた先進的な車載用マイコンを発表

  • ボディおよびドライブ・トレインにおけるハイエンドのドメイン / ゾーン・コントローラを対象とした拡張性の高い車載用マイクロコントローラStellar SR6 P / Gシリーズを、ソフトウェア開発用の仮想プラットフォーム・モデルとともに提供
  • 単体で複数のアプリケーションを処理できる高集積マイコンにより、先進的な車載アーキテクチャを実現
  • 自動車用機能安全規格(ISO 26262)の安全性レベルASIL-D準拠に対応し、OTAによる効率的なアップデートやメモリの効率的な利用が可能

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、自動車業界の主要企業に向けて、車載用マイクロコントローラ(マイコン)「Stellar SR6」の提供を開始したことを発表しました。同製品は、次世代の先進的な車載用電子機器において、革新的な性能および安全性を実現します。

2024年に量産開始を予定しているStellar SR6は、優れた拡張性を備え、高性能・高効率の車載用プラットフォームとして設計されています。特に、車両の配線を簡略化するドメイン / ゾーン・コントローラに最適で、ソフトウェア定義のプラットフォームへの移行による柔軟性向上、多機能化、およびシステムの信頼性向上に貢献します。

STのオートモーティブ & ディスクリート・グループ社長であるMarco Montiは、次のようにコメントしています。「主要顧客との協力により、STは革新的な車載用マイコンであるStellar SR6のテストに成功し、量産が予定されている新しい自動車向けに最初の製品を提供するというマイルストーンを達成することができました。Stellar SR6は、コネクテッドでスマートな次世代の自動車において、優れた安全性と持続可能性、およびより価値のあるユーザ体験を実現します。また、自動車メーカーやパートナー企業に対して付加価値の高いサービスを提供することで、顧客との関係強化に貢献します。」

Stellar SR6は、STの堅牢性の高いFD-SOIプロセス技術を採用していると共に、優れたソフト・エラー率(SER)耐性を備えています。そのため、自動車用機能安全規格(ISO 26262)の安全性レベルASIL-Dに準拠する高い信頼性と可用性を備えた車載用システムの開発が可能になります。

また、ハードウェア・ベースの仮想化技術が搭載されているため、複数のソフトウェア・アプリケーションを優れた信頼性で安全に共存させながら、リアルタイムで確定的かつ個別に実行することができます。さらに、複数の独立したアプリケーションや仮想電子制御ユニット(ECU)を実装処理することができるため、設計の柔軟性向上にも貢献します。

最初に提供される「Stellar SR6 P / Gシリーズ」は、最大20MBの堅牢な相変化メモリ(PCM)を搭載しているため、優れた性能と高いデータ保持性能を実現し、AEC-Q100 Grade 0に準拠しています。Stellarの革新的なデュアル・イメージ・ストレージは、OTA(Over-The-Air)での効率的なアップデートを可能にします。OTAアップデート時にPCMセル構造を2倍のメモリ・サイズ(最大 20MB x2)に構成するSTの革新的な技術により、メモリ・サイズを大幅に抑えて効率的に利用することもできます。また、PCMは、他の不揮発性メモリ(1Tのシングル・トランジスタNOR Flashなど)と比較してアクセス時間が高速化されています。

Stellar SR6ファミリは、同じプラットフォームをベースとする2つの製品シリーズ(P / G)で構成されます。

Stellar SR6 Pシリーズは、次世代のドライブ・トレインおよび電動化向け統合 / ドメイン・システムの要件を満たすよう設計されており、強力なリアルタイム性能および確定性による優れたドライビング体験と安全性を提供します。

Stellar SR6 Gシリーズは、CAN、LIN、およびイーサネット・ネットワークを介してセキュアなデータ・ルーティングを可能にする高効率アクセラレータを搭載し、さまざまな通信インタフェースを提供します。また、低暗電流に対応した柔軟な低消費電力モードと高機能モニタリング・サブシステムを搭載し、システム全体の電力効率向上に貢献します。

両製品ともに、それぞれのドメインに合わせて、次世代の自動車のニーズに対応した最適かつ合理的なソリューションを提供します。

技術情報

Stellar SR6の高性能アーキテクチャは、以下の機能を搭載し、自動車業界における高性能、確定性、柔軟性、安全性、およびセキュリティ要件に対応します。

  • 6個のArm® Cortex®-R52と、ISO 26262 ASIL-Dの要件を満たすロックステップ機能およびスプリット・ロック機能を搭載
  • アプリケーションを統合する高効率なソフトウェア分離プラットフォーム:

Cortex-R52のハイパーバイザ権限レベルによる組込み仮想化技術、ハイパーバイザとアプリケーションの仮想マシンID(VMID)に基づく、あらゆるアーキテクチャ・レベル(主にコアMPUやネットワーク・オン・チップのファイアウォール)におけるリソース・アクセス保護

  • 性能向上とシングルビット・エラーの防止を実現するシングルビット変更機能、革新的なアプリケーション設計を実現するNVM / RAM機能の統合、EEPROMのネイティブ・サポートなど、優れた性能および機能を備えたPCMを搭載
  • 外部メモリ用のeMMC(組込みのマルチ・メディア・カード)およびHyperbus™インタフェース
  • 3つのArm Cortex-M4、浮動小数点演算ユニット、およびDSP拡張命令による特定用途向けのアクセラレーションおよびセキュリティ・サブシステム
  • EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)のサイバー保護アーキテクチャに完全対応したハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)。このHSMとマルチバス・ルーティングを組み合わせることで、実行時間に制約のある車載ネットワーク(イーサネット / CAN-FD / LIN)の通信を保護
  • MACsec(媒体アクセス制御セキュリティ・プロトコル)、IPsec(IPセキュリティ・プロトコル・スイート)、CAN認証向けの専用暗号化アクセラレータ

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更