search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、スマート機器の高性能・高効率化に貢献するページEEPROMを発表

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクス、スマート機器の高性能・高効率化に貢献するページEEPROMを発表

シリアルFlashの速度 / 容量とEEPROMのバイト・アクセスの柔軟性を両立させた新しいメモリ

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、EEPROMの電力効率および耐久性に、Flashメモリの容量と速度を兼ね備えた新しいページEEPROM「M95P」を発表しました。同製品は、サイズと消費電力の制約がきわめて厳しいアプリケーションに最適で、さまざまな用途に使用することができます。

 

新しいページEEPROMは、より高度な機能をサポートし、エッジAIアルゴリズム実行用に大量のデータを要する組み込みシステムのストレージにおいて高まるニーズに対応します。一例として、耳かけ型補聴器に採用した場合、部品数の削減や、より薄型で着け心地の良い製品の実現に貢献します。

 

ページEEPROMは、ウェアラブル機器や医療機器、アセット・トラッキング、電動アシスト自転車など、幅広い産業機器やコンスーマ機器に最適な不揮発性メモリです。STのEEPROM製品ライン・マネージャーであるPhilippe Ganivetは、次のようにコメントしています。「インテリジェント・エッジは急速な発展を遂げ、組み込みメモリのストレージ容量や性能、消費電力に対する要求を大きく変化させています。STの新しいページEEPROMは、バッテリ駆動型IoTモジュールに搭載されたマイクロコントローラの補完に最適な、超低消費電力のメモリです。」

 

BitFlip Engineering社は、この新しいメモリICを初めて採用した顧客の1社です。同社のオーナーであるPatrick Kusbel氏は、次のようにコメントしています。「STのページEEPROMは、EEPROMとFlashメモリ両方のメリットを生かした理想的な不揮発性メモリです。このメモリのおかげで、当社はGPSトラッカーやIoT機器を含む最新世代のフラッグシップ製品ファミリを開発する上で定めた野心的な目標を達成することができました。これにより、高性能、優れた信頼性、小型、低消費電力を実現しています。M95Pは、当社が従来使用していた製品と比べてわずか10分の1の消費電力で、最大50倍の高速を実現しています。また、書き換え回数も概して10万回だったのに対し、M95Pは50万回ときわめて高い信頼性を備えており、革新的な製品です。」

 

STのページEEPROMファミリは、8Mbit、16Mbit、32Mbitのメモリ容量を持つ製品で構成され、標準的なEEPROM製品と比べて大幅に拡張されています。スマート・ページ管理を組み込んでいるため、データ・ロギングのような処理ではバイト単位の書込み操作が可能です。ページ / セクタ / ブロック単位での消去および最大512バイトのページ書き込みもサポートしており、ファームウェアのOTA(Over the air)更新を効率的に処理します。また、バッファ・ローディングにより、複数ページを一度にプログラムする際に、全体の書き込み時間を短縮できます。320Mbit/sというデータ読込み速度は、標準的なEEPROMと比べて16倍高速です。全動作温度範囲で50万回の書き換えサイクルに対応し、従来のシリアルFlashとよりもはるかに優れた耐久性を備えています。

 

さらに、これまでにないピーク電流制御も備えているため、電源ノイズがきわめて小さく、バッテリ駆動機器の動作時間延長に貢献します。書込み電流は、多くの従来型EEPROMよりも低く、高速ウェイクアップを備えたディープ・パワーダウン・モードにより、待機電流を1µA未満に抑えます。

STのEEPROMは、100年間のデータ保持が可能で、長寿命を実現します。また、STによる10年間の長期製品供給保証の対象製品であるため、長期にわたり製品を利用できます。

 

また、ページEEPROMの操作方法や、M95Pをアプリケーション設計に採用する方法を学習することができる評価ボード「X-NUCLEO-PGEEZ1」およびソフトウェア・パッケージ「X-CUBE-EEPRMA1」も提供されています。このソフトウェアには、メモリのハイブリッド・アーキテクチャをテストし、迅速に概念検証を構築する方法を示す、デモ用アプリケーションが含まれています。

 

ページEEPROM「M95P08」、「M95P16」、および「M95P32」は現在量産中で、8MbitのM95P08の単価は約0.50ドルです。X-NUCLEO-PGEEZ1はSTのeSToreから入手可能で、参考価格は約40ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

言語を変更 ダウンロード