search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、 大規模なIoT機器管理を進化させる新規格に対応した 業界初の組込みSIMを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、 大規模なIoT機器管理を進化させる新規格に対応した 業界初の組込みSIMを発表

スマート・ホーム、ファクトリ・オートメーション、スマート・シティを支える多数のIoT機器のデータ処理や、セキュアなアセット・トラッキングを実現

article image

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、eSIM(組込みSIM) IoT導入向けの新しいGSMA規格に適合した業界初のeSIM「ST4SIM-300」を発表しました。SGP.32として知られるこの新規格は、セルラー・ネットワークに接続されるIoT機器の管理を簡略化する特別な機能を取り入れています。

 

STのエッジ認証およびM2Mセルラー・マーケティング担当マネージャであるAgostino Vanoreは、次のようにコメントしています。「新たなGSMA規格を活用したIoTソリューション向けeSIMであるST4SIM-300は、柔軟性の向上や、ネットワーク・プロバイダの切り替え簡略化、および多数のIoT機器管理の簡略化に貢献します。同製品は、よりコネクテッドでセキュアな世界において、地球規模でのシームレスなアセット・トラッキングや、スマート機器のクラウド接続、膨大な数のIoT機器から収集されるデータのセキュアな処理を可能にするでしょう。また、これにより、ヘルスケアやスマート・インフラ、スマート・シティ、ファクトリ・オートメーション、スマート・ホームをサポートします」

 

eSIM for IoT(SGP.32)は、既存のeSIM M2MやeSIM Consumer規格とは異なり、現在のIoT導入ニーズに合わせて策定されています。STのST4SIM-300は、リモートSIMプロビジョニング(RSP)の自動化の強化、多数のIoT機器のSIMプロファイルの簡単な管理、物理的なSIMカード交換を不要にするネットワーク・プロバイダのリモート切り替えといった機能をサポートしています。また、最新の5G規格に準拠しており、ユーザ・インタフェースが限られた機器の導入や、低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)対応機器の導入を簡略化します。

 

ST4SIM-300 eSIMは、現在サンプル提供中で、スマート・メータやGPSトラッカ、アセット・モニタ、リモート・センサ、ウェアラブル医療機器など、幅広いIoT機器に最適なWLCSPパッケージをはじめとする各種フォーム・ファクタが用意されています。

 

ST4SIM-300には、STのEAL6+認証済みセキュア・マイクロコントローラが搭載されており、セキュリティを考慮して設計されています。GSMA IoT SAFEアプレットに対応しているため、エンド・ツー・エンド通信にセキュア・エレメント機能を簡単に追加できます。また、IoT機器開発者向けに、拡張性に優れたセキュリティを設計でサポートしています。

 

価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content