search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、最大125℃で常時認識システムに最適なエッジAI対応車載用モーション・センサを発表

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクス、最大125℃で常時認識システムに最適なエッジAI対応車載用モーション・センサを発表

ナビゲーション支援、テレマティクス、盗難防止、モーション起動などに最適で、自動車の利便性やセキュリティ、快適さの向上に貢献

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、車載用6軸MEMSモーション・センサ「ASM330LHHXG1」を発表しました。同製品は、センサ内でAIを実行することができ、優れた低消費電力性能を備えています。また、最高125°Cの動作温度範囲により、過酷な環境でも優れた信頼性を実現します。

 

3軸加速度センサと3軸ジャイロセンサを搭載したASM330LHHXG1は、動作時消費電流が800µA未満で、システムの消費電力削減に貢献します。そのため、常時認識システムに最適です。また、内蔵された機械学習コア(MLC)およびステート・マシン(FSM)を利用したセンサ内AIにより、ホスト・プロセッサの負荷を軽減するとともに、低遅延かつ高効率なイベント検出 / 分類を実行可能です。広い動作温度範囲を備えているため、ASM330LHXG1を搭載したスマート・センサを過酷な環境で幅広く使用することができます。エンジン部品の近くや直射日光下、オンボード・チャージャの消費電力が標準動作レベルを超えて温度が上昇する可能性がある場所での使用など、優れた柔軟性を提供します。

 

また、MLCとFSMを内蔵しているため、ナビゲーション支援やテレマティクス、盗難防止、衝撃検知、モーション起動機能など、最小限の消費電力で高速かつ確定的な応答が求められるアプリケーションに最適です。

 

STは、ASM330LHXG1を使用した評価・試作・開発に貢献するMEMSセンサ開発エコシステムを提供しています。Unico-GUIや、AlgoBuilder、MEMSセンサ・アダプタ・ボード(STEVAL-MKI243A)など、幅広い開発ツールが含まれています。また、STのGitHubリポジトリでは、すぐに使えるアプリケーション・サンプルが提供されています。MLCリポジトリでは、傾き / 牽引 / 車両状態検出などのユースケースが提供され、FSMリポジトリでは、動作中 / 静止中の状態検知や振動検知など、さまざまなサンプルを利用可能です。

 

ASM330LHXG1は、2つの動作モードを備えており、データ更新レートと消費電力の最適化が可能です。また、搭載された加速度センサとジャイロセンサは、対時間 / 対温度において優れた安定性を維持します。加速度センサの測定範囲は、±2 / ±4 / ±8 / ±16gから選択可能で、ジャイロセンサの角速度は、±125、±250、±500、±1000、±2000、±4000dpsに設定可能です。

 

AEC-Q100規格に準拠したASM330LHHXG1は、現在量産中で、オーバーモールド封止された14ピンのプラスチック製LGAパッケージで提供されます。1,000個購入時の単価は約8.99ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください

 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、50,000名以上の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、2027年までのカーボン・ニュートラル(スコープ1、2、および3の一部)の実現を目標にしています。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

言語を変更 ダウンロード