search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、保護機能付きの電力変換とIGBT / SiC / GaNトランジスタのゲート駆動向けに高い柔軟性を備えた絶縁型バック・コンバータICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、保護機能付きの電力変換とIGBT / SiC / GaNトランジスタのゲート駆動向けに高い柔軟性を備えた絶縁型バック・コンバータICを発表

article image

報道関係者お問い合わせ先

Takaya SUZUKI / Yusuke UCHISHIBA
Integrated Marketing & Communications
STMicroelectronics
Tel: 03-5783-8220
Fax: 03-5783-8229
Website: www.st.com

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、10W 絶縁型バック・コンバータICである「L6983i」を発表しました。同製品は、低静止電流や3.5V~38Vの入力電圧範囲といったメリットを備え、高効率化と実装面積の小型化に貢献します。

L6983iは、絶縁型のDC-DCコンバータが必要なアプリケーションに適しています。絶縁型バック・トポロジを採用しており、従来の絶縁型フライバック・コンバータよりも必要な部品が少なく、オプトカプラも不要なため、部材コストの削減と基板面積の小型化が可能です。

さらに、L6983iのメリットには、2µAのシャットダウン電流と各種内蔵機能(調整可能なソフトスタート時間、内部ループ補償、パワー・グッド出力)のほか、過電流保護とサーマル・シャットダウン機能が含まれます。また、スペクトラム拡散方式を選択することで、EMC性能を向上させることができます。

L6983iは、4.5Aまでの1次側電流のシンク / ソースが可能で、スイッチング周波数は200kHz~1MHzの範囲で調整でき、外部から同期することもできます。IGBT / SiC(炭化ケイ素) / GaN(窒化ガリウム)トランジスタ用の絶縁型ゲート・ドライバ、産業用オートメーション機器、小型トラクション・システム、充電スタンド、絶縁型の安全システムなどの駆動に使用できます。

L6983iの機能をすぐに活用できる評価ボード「STEVAL-L6983IV1」も用意されており、新製品の開発期間短縮が可能です。

L6983iは現在量産中で、QFN16パッケージ(3 x 3mm)で提供されます。単価は、1000個購入時に約1.38ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

報道関係者お問い合わせ先

Takaya SUZUKI / Yusuke UCHISHIBA
Integrated Marketing & Communications
STMicroelectronics
Tel: 03-5783-8220
Fax: 03-5783-8229
Website: www.st.com

言語を変更