search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、次世代の車載照明向けにCAN FD Lightプロトコルを搭載したマルチ・ピクセルLEDドライバを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、次世代の車載照明向けにCAN FD Lightプロトコルを搭載したマルチ・ピクセルLEDドライバを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、CAN FD Lightプロトコルを使用して灯具を動的に制御し、利便性に優れた高集積のソリューションを提供する車載用LEDドライバ「L99LDLH32」を発表しました。同製品は、わずかな表面積から高輝度・高コントラストで均一に発光する有機EL照明に最適で、複雑な光のパターンや照明効果を生成でき、安全性やデザイン性の向上に貢献します。

L99LDLH32は、1mA~15mAの範囲で独立してプログラム可能な32個の安定化電源を備えており、エクステリア / インテリア照明をピクセルごとに駆動することができます。全ピクセルの一括調光も、8bitの分解能で可能です。また、車載バッテリ電圧で最大35Vの出力を生成することができ、広いエミッタ順方向電圧に対応します。

L99LDLH32には、CAN FD Lightプロトコル・ハンドラおよびトランシーバが搭載されており、自動車の通信インフラや制御ドメインECU(電子制御ユニット)との接続が簡略化されています。実績ある業界標準規格に基づくCAN FD Lightは、照明やセンサなどのシンプルな機器を制御するために考案されたコマンダ / レスポンダ間の同期通信が可能で、同期用水晶発振子のような高価な外付け部品が不要です。一方、1Mbit/sのデータ帯域幅を備えており、アニメーション化された複雑な照明パターンの生成や、スムーズな変調 / 調光が可能です。

また、メモリ・セルを内蔵しているため、電流レベルやPWM調光といったパラメータをプログラミングして、スタンドアロンで動作させることができます。これにより、通信バスやコントローラの故障に対応するフェールセーフ・モードを実装可能です。L99LDLH32は、高水準の機能安全性を実現する機能として、異常検出ピン、電圧モニタ、温度モニタ、プログラム可能なタイムアウト・ウォッチドッグ、短絡検知、オープン・ロード検知などを備えています。そのため、テールライト、ブレーキライト、ウインカーなど、安全性が重視される車載照明に最適です。さらに、周波数ディザリングによりEMIを最小限に抑えます。

L99LDLH32は、STのBCD9sLプロセスを使用してモノリシックに集積化され、AEC-Q100規格に準拠しています。同製品は現在STのeStoreから入手可能で、ウェッタブル・フランクを採用し、放熱用の露出サーマル・パッドを備えたQFN48パッケージ(7 x 7mm)で提供されます。価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更