search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクスのエッジAI開発ツール、機械学習および推論機能搭載MEMSセンサに対応

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクスのエッジAI開発ツール、機械学習および推論機能搭載MEMSセンサに対応

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、機械学習ライブラリ開発用ツール「NanoEdge AI Studio」を拡張し、インテリジェント・センサ・プロセッシング・ユニット(ISPU)搭載のMEMSセンサに対応させたことを発表しました。これにより、NanoEdge AI Studio独自の機能が拡充され、ISPU内部で追加学習できる異常検知用のAIライブラリを設計できるようになります。

NanoEdge AI Studioを使用することで、マイクロコントローラ(マイコン)やISPU搭載センサなど、さまざまな製品に推論機能を実装し、アプリケーションの消費電力を大幅に削減することができます。ISPUを内蔵した常時オンのMEMSセンサは、異常を検知した場合のみマイコンを起動させることで、超低消費電力でイベント検知を実行可能です。

NanoEdge AI Studioは、包括的なエンド・ツー・エンドの自動化ワークフローを提供し、異常検知、分類、回帰といった高度なAIアルゴリズム開発の大幅な簡略化に貢献します。マイコンやセンサに学習機能を実装することで、利便性や効率が向上するだけでなく、実装前の学習に必要な大量のデータセットが不要になります。また、インクリメンタル学習もサポートしているため、部分的に学習させたAIモデルの補完にも柔軟に対応できます。

NanoEdge AI Studioで生成したライブラリは、Arm® Cortex®-M0を搭載するエントリ・レベルのマイコンからCortex-M7搭載の高性能マイコンまで、あらゆるSTM32マイコンで動作させることができます。新たに対応したISPU内蔵センサには、最新の6軸MEMSモーション・センサ「ISM330ISN」が含まれています。

NanoEdge AI Studioの最新バージョンは、2022年6月末にリリースされました。組込みAI開発において、専用ハードウェア、ソフトウェア、ツール、サンプル・コード、および開発者向けの技術サポートとトレーニングを組み合わせた独自のサポートを提供します。

NanoEdge AI StudioおよびISM330ISNは、ニュルンベルグ(ドイツ)において6月21日~23日に開催されたEmbedded World 2022に出展されました。また、同展示会のEmbedded Awardで、それぞれハードウェア部門とソフトウェア部門の最終選考に残りました。NanoEdge AI Studioは、ISPUの製品番号を指定してライブラリを作成することもできます。同ツールは、STのウェブサイトから入手可能です。STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更