search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、車載・産業アプリケーション向けに柔軟性に優れた高電圧オペアンプを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、車載・産業アプリケーション向けに柔軟性に優れた高電圧オペアンプを発表

article image

 

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、低消費電力の汎用デュアル・オペアンプ「TSB622」を発表しました。同製品は、車載・産業アプリケーションの堅牢性と設計の柔軟性向上に貢献します。

TSB622は、ユニティ・ゲインで安定的に動作し、広い動作温度範囲(-40°C~125°C)を備えた車載グレードの製品です。電源電圧範囲が2.7V~36Vと広範なため、同製品を使用してさまざまな電圧仕様を持つ広範なアプリケーションを設計することができます。レール・ツー・レール出力によりダイナミック・レンジが最大化されているとともに、入力オフセット電圧が1mVと低いため、低電圧動作の機器において高精度を実現します。

TSB622は、1.7MHzのゲイン帯域幅(GBW)とチャネルあたり最大でも375μAの動作電流(36V電源使用時)を実現しており、消費電力に比べて高速動作が可能です。消費電流が低いため、低消費電力が求められるアプリケーションに最適であるとともに、バッテリ駆動機器の動作時間延長に貢献します。

また、HBM(人体モデル)における4kVのESD耐性を備え、EMI(電磁干渉)耐性も強化されているため、産業機器および車載機器における苛酷な使用環境にも対応することができます。

TSB622は、SO8およびMiniSO8パッケージで提供され、基板面積とシステム全体の部品コストの削減に貢献します。また、2022年7月までに、車載対応のDFN8ウェッタブル・フランク・パッケージでの提供も開始される予定です。同パッケージは、自動車産業で要求されるはんだ付け強度に対応します。

TSB622は現在量産中です。1000個購入時の単価は、産業グレード対応品が約1.12ドル、車載グレード対応品が約1.34ドルです。STのeStoreでは、無償サンプルも入手可能です。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更