search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、コンスーマ機器と産業機器の高効率電源を実現する50W GaNコンバータを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、コンスーマ機器と産業機器の高効率電源を実現する50W GaNコンバータを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、高電圧GaN(窒化ガリウム)コンバータ「VIPerGaN50」を発表しました。同製品は、最大50Wのシングル・スイッチ・フライバック・コンバータの設計簡略化に貢献します。また、650V耐圧 GaNパワー・トランジスタを内蔵し、高効率化・小型化に貢献します。

小型・低コストのパッケージ(5 x 6mm)で提供されるVIPerGaN50は、シングル・スイッチのトポロジを採用し、電流検出および保護回路を内蔵した高集積のGaNコンバータです。内蔵のGaNパワー・トランジスタにより、小型かつ軽量のフライバック・トランスを使用して高速スイッチングを実現します。最小限の外付け部品を追加するだけで、先進的な高効率スイッチング電源(SMPS)を設計することができます。

また、GaNのワイド・バンドギャップ技術により、世界的な省電力化や炭素排出量ゼロを目標とした厳しいエコデザイン基準への対応に貢献します。電源アダプタやUSB Power Delivery対応充電器、生活家電、エアコン、LED照明、およびスマート・メータ用の電源など、コンスーマ機器および産業機器に最適な製品です。

VIPerGaN50は、複数のモードで動作し、さまざまな入力電源や負荷条件において効率を最大化します。高負荷時には、ゼロ電圧スイッチングによる擬似共振(QR)動作がターンオン損失とEMIを最小限に抑えます。低負荷時には、バレー・スキッピングによりスイッチング損失を抑え、ST独自のバレー・ロックで可聴ノイズを防止します。また、ゼロ電圧スイッチングを使用した周波数フォールドバックにより、低負荷時に最大限の効率を実現するとともに、超低負荷時には適応型のバースト・モード動作が損失を最小限に抑えます。さらに、先進的なパワー・マネージメントにより、スタンバイ電力を30mW未満まで削減します。

VIPerGaN50は、出力過電圧保護、ブラウンインおよびブラウンアウト保護、入力過電圧保護などの保護機能を内蔵し、高い安全性と信頼性を実現します。入力電圧フィード・フォワード補正も備えているため、出力ピーク電力の変動を最小限に抑えることが可能です。サーマル・シャットダウン機能、およびEMI抑制に貢献する周波数ジッタリング機能も内蔵されています。

VIPerGaN50は現在量産中で、QFNパッケージ(5 x 6mm)で提供されます。単価は、1000個購入時に約2.09ドルです。STのeSToreでは、無料サンプルも提供されています。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

また、ブログ記事もご覧いただけます。

言語バージョン

言語を変更