search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、プライバシー保護機能と拡張NDEF機能を搭載した低コストのNFC Type 2 タグICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、プライバシー保護機能と拡張NDEF機能を搭載した低コストのNFC Type 2 タグICを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、コストと性能のバランスに優れたNFCフォーラム Type 2タグIST25TN512」および「ST25TN01K」を発表しました。これらの製品は、コンスーマ・エンゲージメントやブランド保護など、大量のNFCタグICを要するアプリケーションに最適です。

「ST25TN512」および「ST25TN01K」は、スマートシティや入退管理アプリケーションなどにも最適で、チップ固有の7バイトUID、TruST25™デジタル署名、NFCフォーラム T2Tのブロック・レベルでの永久書込みロック機能、タグを永続的に停止させる設定可能なKILLモードなど、さまざまなユーザ保護機能とプライバシー機能をサポートしています。

また、NFCフォーラム Type 2規格に準拠しており、ISO 14443規格を利用することでNFC対応スマートフォンやNFCリーダライタと組み合わせて使用することができます。ユーザ情報専用のメモリとして、最大208バイト(1664bit)が内蔵されています。

NDEF(NFC Data Exchange Format)メッセージをサポートしているため、ウェブ・ブラウザの起動やBluetooth®のペアリング開始など、スマートフォンに搭載された機能を専用アプリなしで作動させることができます。さらに、拡張NDEF(ANDEF)機能により、EEPROMを更新することなくカスタム・メッセージやユニーク・タップ・コードなどの動的な情報を読み込むことが可能です。

「ST25TN512」および「ST25TN01K」は、優れた性能を実現するST最高クラスの新しい製造プロセスで製造されています。幅広く使用されている50pFのチューニング・キャパシタンスを内蔵しているため、インレイ・メーカーはすぐにアンテナへ実装することができます。また、13.56MHzのRF送信波から電力を得ることができるため、設計に必要となるのはアンテナのみです。さらに、-40°C~+85°Cの幅広い動作温度範囲と長いデータ保持期間といった特徴も備えています。両製品は、ダイシングおよびバンプ形成済みウェハ、または利便性に優れたDFN5パッケージで提供されます。

ST25TN512およびST25TN01Kは現在量産中で、単価は1000個購入時に約0.065ドルです。

詳細については、ウェブサイト をご覧ください。

言語バージョン

言語を変更