search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、消費電力が重視されるビル・オートメーション向けにKNX-RFソフトウェアを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、消費電力が重視されるビル・オートメーション向けにKNX-RFソフトウェアを発表

  • KNXperience(9月28日~10月2日)でオンライン・デモを実施予定

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、超低消費電力無線トランシーバ「S2-LP」向けのKNX-RFソフトウェアを発表しました。このソフトウェアにより、スマート・ビルディング・アプリケーションにおいて、規格に準拠した省電力の無線通信が可能になります。

このソフトウェアは、32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32*、またはArm® Cortex®-M0(動作周波数: 32MHz)コアと包括的なI/Oペリフェラルを内蔵するBluetooth® Low Energyシステム・オン・チップ(SoC)「BlueNRG-2」で動作します。認証取得済みのKNX-RFスタック、RFアダプテーション・レイヤ、S2-LPライブラリが含まれており、S2-LPを接続して超低消費電力のKNX無線ノードを構成することができます。S2-LPは、868.3MHz帯でわずか10mAの消費電流(+10dBm出力時)で動作します。また、業界最高クラスの電力効率、セキュリティ、および堅牢性を備えた無線通信を実現し、バッテリ駆動時間の延長とソリューション全体のコスト低減に貢献します。

S2-LPとBlueNRG-2を組み合わせることで、消費電力を抑えた独自のKNX / Bluetooth®ハイブリッド・ソリューションを開発することができます。これにより、スマートフォンでKNXネットワークにアクセスし、直感的かつスタイリッシュなインタフェースからKNX無線ノードのモニタリングや制御、設定、プロビジョニング、および更新を簡単に実行できます。

また、BlueNRG-2およびSTM32マイコンの双方で、このソフトウェアは、照明、暖房、冷暖房空調設備、環境発電システムなどで使用されるプッシュ・ボタン、照明スイッチ、人感センサ、シャッター制御、調光制御をはじめとする機器の高性能化と省電力化に貢献します。

最新のKNX-RF Multi仕様に準拠し、セキュアな(Sモード)暗号通信や5つのチャネルによる周波数アジリティに対応しているため、干渉防止や高速 / 低速通信モードによる消費電力の削減も可能です。さらに、Listen before talk(LBT)、自動リトライ機能付きの高速アクノレッジ、リピータ対応など、信頼性を高め、ネットワーク上に多数のKNX機器を共存させるためのさまざまな機能が用意されています。

今回新たにKNX-RFソフトウェアを開発するにあたり、STは認証取得済みのKNXスタックを開発するTapko社、およびRFアダプテーション・レイヤを開発するActimage社(両社はSTの認定パートナー企業)と協力しました。

今回の発表により、S2-LPおよびS2-LP向けKNX-RFソフトウェアがツイストペア・ケーブルを使用するKNX TP通信向け高集積トランシーバ「STKNX」のポートフォリオに加わるため、主要な業界規格を網羅するSTの認証取得済みスマート・ビルディング向け通信ソリューションがさらに拡充されます。STは、これらのソリューションを通じて、有線 / 無線双方のKNX仕様をサポートしています。また、組込みソフトウェアや評価ツール、スマートフォン・アプリの提供により、スマート・ビルディングと産業用アプリケーションにおけるBluetooth LE Meshと6LoWPANネットワーク・ソリューションの開発を促進します。S2-LPおよびBlueNRG-2は、STによる10年間の長期製品供給保証の対象です。

STは、9月28日~10月2日にオンラインで開催される見本市「KNXperience」でBlueNRG-2およびKNX通信のデモを展示します。このデモでは、KNX-RFソフトウェア・パッケージと従来のKNX-TPおよびETSの相互運用性を活用して、照明スイッチの設定 / 制御、LEDの色調整 / 調光、KNX機器の設定などを、BlueNRG-2を介して接続されたスマートフォンから実行する様子を紹介します。STはKNXperienceのゴールド・スポンサーです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

* STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

言語を変更