search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、32bitマイコンSTM32H7シリーズに性能・集積度・効率を強化した新製品を追加

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、32bitマイコンSTM32H7シリーズに性能・集積度・効率を強化した新製品を追加

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、32bitマイクロコントローラ(マイコン)のSTM32H7シリーズに、新しいSTM32H7A3、STM32H7B3、およびSTM32H7B0バリュー・ラインを追加しました。高性能のArm® Cortex®-M7(280MHz)を搭載し、大容量メモリと省電力性能により次世代のスマート機器開発をサポートします。

低コストの64ピンQFPパッケージなどで提供される新製品ラインは、集積度とリアルタイム性能が強化されています。機能豊富なユーザ・インタフェース、自然言語処理、RFメッシュ・ネットワーク、人工知能(AI)などの高度な機能を、低消費電力で実現します。

組込みグラフィックを強化する最大1.4MBのRAMを搭載しており、HVGA(24bitカラー)までのディスプレイ解像度において、先進的なユーザ・インタフェースの開発に貢献します。また、外付けのSRAMが不要なため、コスト効率に優れたサポートを提供します。

音声およびオーディオ処理では、電力効率とDSP機能の向上により、効率的なオーディオ・フロントエンド処理やオーディオ出力の生成が可能です。

高度なコネクティビティを要するアプリケーションでは、優れたCPU性能と大容量メモリにより、日々進化する無線通信プロトコルに対応します。また、パッケージ・オプションとして、ワイヤレス・モジュールへの統合が簡単なウェハレベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP、4.57 x 4.37mm)も用意されています。

新しいSTM32H7マイコンは、機械学習アプリケーションに必要な電力効率や、次世代のニューラル・ネットワークに対応した高い性能を持ち、普及が進んでいる組込みAIアプリケーションに対応します。

また、セキュリティが重視されるIoT機器向けには、最先端のサイバー保護機能(セキュア・ブート、Root of Trust、暗号化アクセラレータ、公開鍵アクセラレータなど)を備えています。新しいOn-The-Fly復号機能(OTFDEC)により、暗号化されたコンテンツをリアルタイムで復号できるため、外付けのシリアル・メモリに保存されるコードも保護します。

さらに、セキュア・ロード・サービスが組み込まれているため、標準製品を世界各国から購入できるだけでなく、あらゆる段階においてセキュリティを保ったまま、暗号化されたファームウェアをプログラミング・パートナーに提供することができます。製品が認証され、セキュアにプログラミングされると、「Root of Trust」メカニズムによって、フィールド・アップデートを含め、あらゆるセキュア・ファームウェア・サービスがサポートされます。

デュアル電源ドメインが柔軟なパワー・マネージメントを可能にし、電圧スケーリングがRUNモードとSTOPモードでの効率を最適化します。また、内蔵のスイッチング電源(SMPS)によりマイコン回路と外付け部品に電力を供給できるため、部品数の削減に貢献します。32µAのSTOPモードでは、SMPSがアクティブな状態でRAMデータが完全に保持され、スタンバイ電流はわずか4µAです。

新しい高性能のSTM32H7マイコンには、豊富なデジタル通信インタフェースと、最大2個のOctal SPI外付けメモリ・インタフェースが搭載されています。さらに、XGAディスプレイにまで対応するRGBインタフェース、2Dグラフィック処理をCPUからオフロードするSTのChrom-ART Accelerator™、非矩形ディスプレイのサポートを最適化するChrom-GRC™、ハードウェアJPEGコーデックも備えています。

STM32開発エコシステムでは、専用評価ボードのSTM32H7B3I-EVAL、STM32H7B3I-DKディスカバリ・キット、Nucleo-144ボードのNUCLEO-H7A3ZI-Qが提供されます。また、STM32CubeH7ソフトウェア・パッケージには、TouchGFX™をベースとしたグラフィック・ソリューションなど、ソース・コードを利用できる複数のアプリケーションおよびデモ用サンプルが含まれています。モータ制御、AIアプリケーション開発、STM32Trustサイバー・セキュリティ・エコシステム用のツールキットも利用可能です。

STM32H7A3およびSTM32H7B3は、現在サンプル出荷中です。量産は、一部の製品を除き2020年1月から開始されており、2020年6月までにすべての製品が入手可能になる予定です。STM32H7A3RIT6の大量購入時における参考サンプル価格は、約3.78ドルです。

詳細については、ウェブサイト をご覧ください。

また、ブログ記事もご覧いただけます。

STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

言語を変更