• Contact Us
28 Nov 2022 | Genève (Suisse)

STMicroelectronics obtient la certification EMVCo pour sa plateforme biométrique permettant aux émetteurs de cartes de paiement de réduire leurs délais de mise sur le marché

La plate-forme technologique complète certifiée de ST associe un élément sécurisé intégré et un microcontrôleur universel à très faible consommation pour une protection robuste au meilleur coût.

STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce avoir obtenu la certification EMVCo1 pour sa plateforme de cartes de paiement biométriques STPay-Topaz-Bio. La certification confirme la sécurité de la plateforme et son interopérabilité avec les systèmes de paiement. Les certifications des systèmes de paiement Mastercard et Visa sont attendues pour début 2023.

Cette réalisation fait de STPay-Topaz-Bio et du matériel sécurisé sous-jacent la première plateforme certifiée EMVCo comprenant un élément sécurisé biométrique et un système d’exploitation (OS) sécurisé. Le marché des cartes de paiement biométriques devrait afficher un taux de croissance annuel moyen (CAGR) supérieur à 200 % jusqu’en 2026.

« Les émetteurs de cartes de paiement du monde entier peuvent à présent s’appuyer sur notre plateforme STPay certifiée pour accélérer le lancement sur le marché de nouveaux produits protégés par une authentification biométrique à la fois extrêmement robuste et d’utilisation aisée », a déclaré Laurent Degauque, directeur Marketing de la division Microcontrôleurs sécurisés de STMicroelectronics. « L’élément sécurisé de cette solution s’appuie sur notre expertise dans le domaine de la sécurité matérielle pour des applications informatiques et de l’internet des objets (IoT), et est conçu pour les transactions avec et sans contact. »

Le microcontrôleur sécurisé ST31N600 de ST dote les applications de paiement par carte et les processus sensibles de moyens de défense de pointe, tels que la comparaison des empreintes biométriques utilisée pour authentifier le titulaire de la carte au moyen des bibliothèques logicielles développées avec Fingerprint Cards AB (Fingerprints™). Le microcontrôleur ST31N600 exécute un système d’exploitation sécurisé et repose sur la toute dernière architecture pour microcontrôleurs sécurisés Arm® SecurCore®. De plus, les concepteurs de cartes peuvent introduire des fonctionnalités à valeur ajoutée en connectant différents types de périphériques de manière sécurisée.

Hébergée conjointement avec le microcontrôleur polyvalent ultra-basse consommation STM32L443 de ST dans un module conforme aux spécifications EMV®, la plateforme STPay-Topaz-Bio propose un système biométrique sur carte (BSoC) au coût optimisé. Le microcontrôleur STM32L443 gère les aspects non sensibles, parmi lesquels le module de détection d’empreintes digitales de la carte, et garantit aux utilisateurs une expérience transparente. Également dotée d’un système de récupération d’énergie lui permettant de fonctionner sans batterie, la plateforme STPay-Topaz-Bio est conforme aux normes EMV ISO 7816 et ISO 14443 applicables aux cartes à puce avec et sans contact.

À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants intégré, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contact presse :
Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

1EMVCo est l’organisme qui gère les spécifications EMV® et les programmes de test utilisés par l’industrie des cartes de paiement dans le monde. Ceux-ci facilitent les services de paiement de manière transparente et sécurisée et assurent l’interopérabilité entre les produits de paiement par carte. Fondé par American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay et Visa, l’organisme travaille avec près de 100 associés qui contribuent au développement des spécifications.