STMicroelectronics fournit des capteurs avancés sensibles au contexte dans le cadre de son programme « Technologie durable »
- Capteurs de mouvement 6 axes prêts pour les exigences les plus strictes en matière de matériaux durables.
- Détection avancée du contexte pour les appareils intelligents et les drones.
Media Relations
Nelly Dimey
Mobile : 06 75 00 73 39
nelly.dimey@st.com
Stay tuned
To receive frequent updates via email, subscribe to our press releases.
Les tout derniers capteurs de mouvement miniatures de STMicroelectronics offrent une précision améliorée pour une reconstruction fiable des événements, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de matériaux durables.
Les nouveaux capteurs 6 axes, ou unités de mesure inertielle (IMU), seront utilisés dans des appareils grand public tels que les bracelets de suivi d’activité, les étiquettes connectées, ainsi que dans des applications professionnelles comme les dispositifs de surveillance d’actifs industriels, les robots et les applications pour drones, notamment la photographie et les relevés agricoles. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme « ST Sustainable Technology », qui favorise le développement responsable des produits.
Les capteurs qui prennent en charge la reconstruction d’événements permettent aux applications intelligentes de distinguer différents types d’incidents, renforçant ainsi des fonctions telles que l’alerte en cas d’accident, le suivi de l’utilisation d’outils, l’apprentissage des robots, l’analyse des performances sportives et la détection des commotions cérébrales. Les nouveaux capteurs de ST, le LSM6DSK320X destiné au marché grand public et le ISM6HGK256X de qualité industrielle, y parviennent grâce à une architecture avancée de gyroscope super-symétrique qui améliore la précision de la détection, associée à un suivi précis par accéléromètre sur une large bande dynamique. Ces capacités renforcent également les cas d’usage tels que la stabilisation du vol des drones, le suivi de l’état des structures et les manettes de jeu.
« En améliorant la puissance et la qualité du signal dans un format extrêmement compact, l’architecture de nos derniers capteurs de mouvement 6 axes permettra le développement de nouvelles fonctionnalités puissantes pour les applications intelligentes », a déclaré Simone Ferri, Vice-président exécutif, sous-groupe MEMS, STMicroelectronics. « De plus, le respect des principales normes actuelles les plus exigeantes en matière de matériaux durables, comme l’absence de BPA, de plomb et autres, aide les innovateurs de technologies intelligentes à répondre aux exigences environnementales et réglementaires, qui deviennent progressivement plus strictes et couvrent des catégories de matériaux supplémentaires. »
« Le nouveau capteur LSM6DSK320X de ST offre une immunité aux vibrations sans précédent, que nous avons immédiatement voulu intégrer et exploiter dans le cadre de notre développement en cours de plateforme de référence », a déclaré Jay Blackman, Leader, Betaflight.
« L’IMU LSM6DSK320X est le nouveau leader en matière de performance pour les technologies grand public intelligentes et contextuelles, y compris les UAV », a déclaré le Dr Zebo Zhou, Chief Technology Officer, Tianhe. « Les contrôleurs de vol de drones sollicitent énormément l’IMU : le capteur ne doit pas saturer lors de manœuvres agressives, doit conserver un faible niveau de bruit sous de fortes vibrations, et doit être compact et économe en énergie. Parmi tous les dispositifs que nous avons évalués, le LSM6DSK320X de ST était le meilleur choix. »
Informations techniques complémentaires
L’architecture super-symétrique comprend deux structures électromécaniques miroir, fonctionnant en contre-phase l’une par rapport à l’autre, annulant ainsi les effets des vibrations et des chocs externes. Associée à une chaîne de signal entièrement différentielle, cette structure maximise la force du signal détecté et sa robustesse.
La structure interne est également extrêmement compacte, permettant à chaque IMU d’intégrer un gyroscope avec deux accéléromètres distincts dans un seul boîtier. Les deux accéléromètres permettent la mesure simultanée de perturbations de faible amplitude jusqu’à ±16 g et d’événements à forte accélération jusqu’à ±320 g, garantissant que ces IMU ne manquent jamais un événement. Cela contraste avec les IMU à accéléromètre unique, qui ne peuvent pas effectuer de mesures pendant le passage entre les modes faible et forte plage.
Le LSM6DSK320X destiné au marché grand public et le ISM6HGK256X de qualité industrielle intègrent également le cœur d’apprentissage automatique (MLC) de ST, qui embarque le traitement IA directement dans le capteur afin de réduire la consommation d’énergie de l’application et d’économiser les ressources système.
Les développeurs peuvent exploiter des bibliothèques supplémentaires, notamment ST Motion XLF, ainsi que des logiciels de fusion de capteurs et de prise en charge du contexte, en plus des bibliothèques de base, afin d’améliorer la puissance et la flexibilité pour répondre à des applications variées.
Les nouvelles IMU sont prises en charge dans l’environnement de développement ST MEMS Studio. La carte adaptatrice STEVAL-MKI257A pour le LSM6DSK320X et la carte adaptatrice STEVAL-MKI258KA pour le ISM6HGK256X seront disponibles sur l’eSTore et chez les distributeurs d’ici novembre 2026.
Le LSM6DSK320X pour les applications grand public fonctionne sur une large plage de température, de -40 °C à +85 °C. Le modèle industriel ISM6HGK256X supporte des températures de -40 °C à +105 °C et fait partie du programme de longévité de 10 ans de ST, qui garantit la disponibilité à long terme des composants.
Les IMU sont proposées dans des boîtiers de 2,5 mm x 3 mm x 0,83 mm et sont disponibles à partir de 4,6 $ pour le LSM6DSK320X destiné au marché grand public et 5,1 $ pour le ISM6HGK256X de qualité industrielle, pour des commandes de 1 000 pièces.
Downloads
related-content
Media Relations
Nelly Dimey
Mobile : 06 75 00 73 39
nelly.dimey@st.com
Stay tuned
To receive frequent updates via email, subscribe to our press releases.