search-history

Bookmark

Home > Newsroom > All news > STMicroelectronics dévoile son circuit de charge sans fil Qi 50 W le plus rapide du marché

Language Versions


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

STMicroelectronics dévoile son circuit de charge sans fil Qi 50 W le plus rapide du marché

STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce sous la référence STWLC88 le circuit intégré de charge sans fil conforme à la norme Qi le plus rapide du marché. D’une puissance pouvant atteindre 50 W, ce nouveau composant permet aux particuliers de charger leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils électroniques personnels sans utiliser de câble, et de manière aussi sûre et presqu’aussi rapide et efficace qu’avec un cordon d’alimentation ordinaire. Avec ce circuit intégré de charge sans fil 50 W, les smartphones se rechargent deux fois plus rapidement qu’avec le composant de précédente génération.

Délivrer une puissance élevée en toute sûreté sans utiliser de cordon pour recharger des appareils électroniques personnels soulève différents défis, que ce soit sur le plan de l’efficacité, de la fiabilité de la communication, de la détection d’objets étrangers (FOD — Foreign Object Detection) ou de la protection contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités. Membre de longue date du Wireless Power Consortium (WPC), ST élabore depuis plusieurs années des solutions qui s’ajoutent au système de transfert d’énergie sans fil au standard Qi dans le but de relever ces défis au-delà de la norme applicable grâce à un matériel breveté, à des algorithmes de traitement du signal à la pointe de la technologie et à son protocole propriétaire ST SuperCharge (STSC). Ensemble, ces améliorations permettent aux clients de ST d’utiliser la solution complète d’émission/réception clé en main composée du STWLC88 et du contrôleur numérique STWBC2 pour atteindre le plus haut niveau de puissance en conjuguant efficacité et sûreté dans le respect des spécifications Qi.

« Le tout dernier circuit intégré de charge sans fil STWLC88 de ST constitue la meilleure solution pour les applications de charge sans fil, car il affiche une efficacité à la pointe de l’industrie tout en délivrant une puissance et une sûreté maximales », a déclaré Francesco Italia, directeur général de la division Analog Custom Products de STMicroelectronics. « Avec le lancement de ce chargeur le plus rapide du marché, ST a élargi son portefeuille afin de couvrir une large gamme de niveaux de puissance et de répondre à la demande croissante en chargeurs toujours plus puissants à l’ère des communications 5G. »

Le STWLC88 intègre plusieurs circuits, ce qui permet de réduire de façon significative le nombre de composants externes utilisés, le rendant idéal pour être intégré dans une large gamme d’applications où l’espace occupé sur la carte électronique constitue une contrainte majeure. Conforme à la spécification Qi 1.2.4 EPP (Extended Power Profile) publiée par le consortium WPC, le circuit STWLC88 est entièrement compatible avec tous les émetteurs certifiés Qi EPP du commerce. Il affiche à ce titre des caractéristiques de pointe qui jouent un rôle essentiel, tant sur le plan des performances que de la sûreté, et convient idéalement aux applications de charge sans fil de moyenne à forte puissance.

Le circuit STWLC88 est en production et disponible en boîtier WLCPS (Wafer-Level Chip Size Package) à 110 bosses au pas de 0,4 mm mesurant 4,0 x 4,5 x 0,6 mm, pour un prix unitaire de 2,5 dollars pour des commandes de 10 000 pièces.

La carte d’évaluation STEVAL-ISB88RX, contenant le STWLC88 et une interface graphique sophistiquée, est également disponible pour simplifier le prototypage et raccourcir sensiblement les délais de mise sur le marché avec le circuit intégré de charge de 50 W.

Notes techniques à l’attention des rédacteurs
Grâce à son redresseur synchrone forte tension, ultra-basse impédance entièrement intégré et à son régulateur linéaire à faible chute de tension (LDO), le STWLC88 atteint un rendement élevé et une dissipation de puissance minime, deux atouts essentiels pour les applications hautement sensibles à l’accumulation inutile de chaleur. Le circuit de charge comprend des composants dédiés et des algorithmes avancés qui ont été mis au point pour relever les défis liés aux communications en modulation à décalage d’amplitude ASK (Amplitude Shift Keying) et décalage de fréquence FSK (Frequency Shift Keying) lorsque la puissance délivrée est élevée. Par ailleurs, le STWLC88 est équipé d’un système de détection d’objets étrangers (FOD — Foreign Object Detection) de très grande précision, ainsi que d’un système intégré de détection de courant également de très haute précision, de sorte que l’énergie est délivrée en toute sûreté et de manière maîtrisée.

Le STWLC88 fonctionne également en mode émetteur à haut rendement, ce qui permet de partager la charge de forte puissance. Ce mode est associé à la détection du facteur Q du STWLC88 au sein d’un récepteur — une première dans l’industrie — dans le but de garantir un fonctionnement parfaitement sûr et d’assurer la protection des utilisateurs.

Une interface I²C permet aux développeurs de microprogrammes et de plateformes de personnaliser des paramètres dans le composant ; grâce à la configuration programmable dans la mémoire FTP embarquée, plus d’un millier de reprogrammations peuvent être effectuées. Enfin, des correctifs supplémentaires apportés au micrologiciel permettent d’améliorer la flexibilité des applications du circuit intégré.
Pour plus d’informations, consultez le site www.st.com/stwlc88-pr

 À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contact presse :

Nelly Dimey
Tél : 01.58.07.77.85
Mobile : 06.75.00.73.39
nelly.dimey@st.com

1 Few Times Programmable

Language Versions

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324