意法半导体端口保护 IC为STM32 USB-C双角色输电量身定制
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体TCPP03-M20 USB Type-C端口保护 IC为双角色输电(DRP)应用量身定制,针对能给相连设备充电又能接受其他 USB-C电源的双向充放电产品,可以简化其设计。
作为有ST UCPD (USB Type-C 和Power Delivery)接口IP模块的 STM32G0*、STM32G4、STM32L5 和 STM32U5 微控制器的配套芯片,TCPP03-M20让设计者以经济划算的方式进行USB Type-C 接口硬件分区,实现以 STM32 为主微控制器的双芯片解决方案,从而节省物料清单成本,缩减PCB电路板空间,降低电路复杂性。
根据 USB Type-C 规范的定义,一台USB-C 双角色输电设备,例如,智能扬声器、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、相机等,能够动态地把输电角色从受电改为送电,把USB 数据角色从设备改为主机,反之亦然。这可以实现在电池供电设备之间保存和共享电能的新用例,并扩展设备互操作性。Type-C 规范定义的 USB DRP 功能允许任何内置意法半导体芯片的 USB 设备为所连设备的电池充电。
TCPP03-M20 采用意法半导体的BCD制造工艺。这项工艺最近通过了IEEE Milestone认证,能够在同一颗芯片上整合逻辑电路和高压电路,提高集成度和可靠性,可在同一芯片上实现 ±8kV ESD 保护(IEC61000-4-2 Level 4)、过压和过流保护。这些保护功能是防护意外短路事故或连接故障设备,符合 USB-C Power Delivery技术规范,必不可少的功能。该芯片集成了USB-C 端口的 VCONN 和 CC 两条线的开关管;带有两个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的Source和Sink通道电荷泵;VBUS 和 VCONN 电源路径放电电路,以及无电量电池管理。
TCPP03-M20优化了超低功耗性能,为USB DRP用例专门设计,确保应用设备具有出色的能效。意法半导体的TCPP01-M12 和 TCPP02-M18 BCD IC是独立的Power Sink和Power Source(供电和受电)解决方案。像意法半导体的所有 TCPP 产品一样,TCPP03-M20 符合 USB-C PD 规范 3.1 标准功率范围 (SPR) 的最新功能,包括 PPS(可编程电源)。
STM32 Nucleo 扩展板 X-NUCLEO-DRP1M1和X-CUBE-TCPP STM32Cube扩展软件以及应用代码示例现已上市,有助于加快基于TCPP03-M20 的高达100W DRP 应用项目的开发。开发者还可以利用STM32CubeMX的UCPD 配置支持、STM32G071B-DISCO USB-C 嗅探器和STM32CubeMonitor-UCPD 调试工具。Power Sink受电开发板X-NUCLEO-SNK1M1板现已上市,而Power Source送电开发板 X-NUCLEO-SRC1M1计划于 2021 年第四季度发布。
TCPP03-M20现已投产,采用 4mm x 4mm VFQFPN20 封装。
产品详情访问www.st.com/tcpp03-usb-c-protection.
* STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com