search-history

ブックマーク

STについて
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、高電圧コンバータVIPerPlusシリーズを拡充する高集積オフライン・コンバータを発表

言語バージョン


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

STマイクロエレクトロニクス、高電圧コンバータVIPerPlusシリーズを拡充する高集積オフライン・コンバータを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、高電圧コンバータ「VIPerPlusシリーズ」に小型・高電圧のオフライン・コンバータ「VIPer31」を追加しました。同製品は、優れた信頼性を備え、省電力のエコ設計規格に準拠した堅牢なパワー・コンバータ・ソリューションを実現すると共に、部材コストの削減に貢献します。

VIPer31は、絶縁型フライバック / 非絶縁型フライバック / バック / バックブースト・コンバータなど、一般的なオフラインAC-DCコンバータ・トポロジ向けに最適化されています。小型かつ高集積のため、最小限の外付け部品でコスト・パフォーマンスに優れた設計が可能になり、基板の小型化とコスト削減に貢献します。

また、高い変換効率と20mW未満の無負荷時消費電力(230VAC入力時)を兼ね備え、大型 / 小型の生活家電、空調設備、スマート・ホームおよびビル・オートメーション・システム、照明、スマート・メータ、モータ制御機器などで使用されるスイッチング電源(SMPS)に最適です。

VIPer31は、ジッタ付きPWMコントローラ(30kHz / 60kHz / 132kHzから選択可能)、800Vのアバランシェ耐性を持つMOSFETパワー段、高耐圧起動回路、センスFET、直接エラー・アンプ(ダイレクト・フィードバックにも対応)、および補助巻線が不要の内部給電機能を搭載し、クランプレス設計を特徴としています。

また、幅広いVcc電源電圧範囲(4.5V~30V)を備えており、簡単に電源供給を行うことができます。加えて、24VDCの起動ドレイン電圧により外部回路をさらに削減し、きわめて広範なAC入力電圧範囲が得られるため、コンスーマ機器と産業機器双方で高い柔軟性を実現します。

過電圧保護、低電圧保護、ソフト・スタート、短絡保護、パルス・スキッピング保護、およびサーマル・シャットダウン機能も備えています。

VIPer31は現在量産中で、コスト効率の高いSO16Nパッケージで提供されます。単価は、1000個購入時に約0.46ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

また、ブログ記事もご覧いただけます。

言語バージョン

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324