search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体VIPerPlus产品家族新增高集成度离线变换器

语言版本

意法半导体VIPerPlus产品家族新增高集成度离线变换器

意法半导体的VIPer31紧凑型高压转换器IC是VIPerPlus系列的最新产品,可实现高靠性的稳健的功率变转换器,符合节能生态设计规范,同时节省物料清单(BoM)成本。

VIPer31非常适合设计常用的离线AC/DC变换器拓扑,包括隔离和非隔离型反激式、降压和降压-升压变换器。这款紧凑的变换器IC集成度很高,实际应用时需要使用极少的外围元器件,从而可以使用小尺寸的低价PCB,开发设计高性价比的电源产品。

 

空载功耗低于20mW的高转换效率,配合230VAC输入电压,使VIPer31适合设计大型或小型家电、空调、智能家居或楼宇自动化、照明、表计和电机控制的开关电源(SMPS)。

该IC内嵌30kHz、60kHz和132kHz可选频率抖动PWM控制器,以及800V雪崩加固型MOSFET功率级、高压启动电路、sense FET电流检测传感器、直接反馈误差放大器、无辅助绕组的内部电源,并采用无钳位设计。

4.5V至30V的宽Vcc电源电压有助于简化VIPer31本身的电源设计。此外,24VDC漏极启动电压可以进一步节省外部电路成本,并允许超宽的AC输入电压范围,从而增强芯片在消费类和工业领域的应用灵活性。

新产品还内置了过压和欠压保护、软启动、短路保护、跳脉冲保护和热关断功能。

VIPer31现已投产,采用经济划算的SO16N封装。

或点击https://blog.st.com/viper31/查看相关博文。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言