search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、柔軟性に優れた小型の60V DC-DCコンバータを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、柔軟性に優れた小型の60V DC-DCコンバータを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、3V~60V、300mAの小型の同期整流式DC-DC降圧コンバータ「L7983」を発表しました。同製品は、柔軟かつ動的なモード選択によりノイズに敏感なアプリケーションに対応し、軽負荷時の効率を最大限に高めます。

STの革新的な技術によって設計されたL7983は、ローサイドのパワーMOSFETを制御して、スイッチング周波数が一定の低ノイズ・モード(LNM)、または低消費電力モード(LCM)で動作させることができます。低消費電力モードでは効率を最大化しつつ、低負荷または待機負荷で電力を供給します。モードの選択には外部ピンを使用し、アプリケーションによって動的に制御できるほか、ハイまたはローに固定してあらかじめ設定することも可能です。

L7983は入力電圧範囲が広く、12Vおよび24Vの産業用バスにおいて、安全マージンを十分に確保した動作が可能です。また、バッテリ駆動機器にも適しており、産業機器のフェイルセーフ・システム、分散型インテリジェント・ノード、生活家電、ロボット、通信機器のほか、利便性に優れた低ノイズ・モードを活用する精密検知アプリケーションで使用できます。

L7983は、高い最大入力電圧により、堅牢性と信頼性に優れた性能が実現します。また、200kHz~2MHzの幅広いスイッチング周波数範囲により、柔軟な設計が可能です。さらに、オプションのスペクトラム拡散ディザリングにより、電磁干渉(EMI)を最小限に抑えることができます。暗電流は10µAで、システムの消費電力への影響がきわめて小さく、外部イネーブル・ピンによりシャットダウン・モードでの消費電流をわずか2.3µAに低減します。

その他、外部クロックへのパワー・シーケンスと同期をサポートする機能も備えています。内蔵の安全および保護機能には、ソフト・スタート、過熱保護、パルス・バイ・パルス検知による電流制限、過電圧保護、入力電圧に応じて調整可能な減電圧ロックアウト(UVLO)などがあります。また、補正回路も集積されているため、設計を簡略化して部材コストの削減が可能です。

現在、 L7983PU33R(固定出力電圧 3.3V)、L7983PU50R(固定出力電圧 5.0V)、およびL7983PUR(出力電圧調整可)の3品種が提供されています。それぞれに対応する評価ボードである STEVAL-L7983V33(L7983PU33R)、STEVAL-L7983V50(L7983PU50R)、およびSTEVAL-L7983ADJ(L7983PUR)も提供されており、製品の設計期間短縮に貢献します。

L7983は現在量産中で、DFN10パッケージ(3 x 3mm)で提供されます。単価は、1000個購入時に約1.00ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

Change language