search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布高灵活性紧凑型60V DC/DC变换器

语言版本

意法半导体发布高灵活性紧凑型60V DC/DC变换器

意法半导体L7983是一款紧凑型3V-60V、300mA同步DC/DC降压功率变换器,具有灵活的动态模式选择,可满足噪声敏感应用的要求,并在轻载时能够实现能效最大化。

L7983采用意法半导体专有的创新技术,可以控制低边功率MOSFET,提供两种工作模式选择:恒定开关频率的低噪声模式(LNM)和低功耗模式(LCM)。在LCM模式下,变换器实现了轻载或空载条件下的能效最大化。可以使用外部引脚选择工作模式,模式控制引脚可以由应用动态控制,也可以通过拉高电平或低电平来预设。

借助宽输入电压范围,L7983可以工作在12V和24V的工业总线电压下,并且安全裕度充足。新产品还适合电池供电应用,可用于工业设备的故障保护系统、分布式智能节点、家电、机器人、电信设备。简易好用的低噪声模式将让精密感测应用受益。

在较高的最大输入电压保证坚固性和可靠性的同时,L7983的200kHz-2MHz宽开关频率可提高设计灵活性。此外,可选的扩展频率抖动功能有助于最大程度减少电磁干扰(EMI)。10µA的静态电流对系统电源需求的影响微乎其微,并提供一个外部使能引脚,在关闭模式下,把静态电流降至2.3µA。

其他功能包括支持供电时序和外部时钟同步。内部安全保护功能包括软启动、过热保护、逐脉冲检测限流、过压保护,以及可以根据输入电压调整的欠压锁定(UVLO)。还集成了补偿电路,有助于简化设计,节省物料清单成本。

此次共推出三款L7983产品,分别是3.3V固定输出电压的L7983PU33R、5.0V固定输出电压的L7983PU50R、输出电压可调的L7983PUR。每款产品都有一个相关的评估板。STEVAL-L7983V33可加快采用L7983PU33R的产品项目的开发速度。STEVAL-L7983V50 和 STEVAL-L7983ADJ分别支持L7983PU50R和L7983PUR。L7983现已量产,采用 3mm x 3mm DFN10封装。

更多详情访问www.st.com/l7983-pr

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言