search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、産業機器向けに広い動作温度範囲を備えたシングルゾーンのダイレクトToF測距センサを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、産業機器向けに広い動作温度範囲を備えたシングルゾーンのダイレクトToF測距センサを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、-40°C~105°Cの幅広い動作温度範囲を備えたシングルゾーンのdToF(direct Time-of-Flight)測距センサ「VL53L4ED」を発表しました。同製品は、過酷な環境での使用にも対応し、産業機器やFA(ファクトリ・オートメーション)機器、ロボットの誘導システム、屋外照明の制御、セキュリティ・システムなどのアプリケーションにおいて、周辺光の強い条件下での近接検知および測距性能の向上に貢献します。

 

STのdToF測距センサ「VL53L4ファミリ」を拡充するVL53L4EDは、レーザー・エミッタとSPAD(単一光子アバランシェ・ダイオード)検出器アレイを集積した利便性の高いオール・イン・ワン・モジュールで、幅広い温度条件下で信頼性に優れた測距を実現します。次世代レーザーを搭載しているため、強い周辺光下における性能が向上しており、近距離で高い測距精度を提供します。また、プロセッサも組み込まれているため、自律動作による省電力化が可能で、ホスト・システムのリソースに必要な負荷の削減に貢献します。

 

VL53L4EDは、全視野角使用時に、幅広い動作温度範囲で最大1150mm離れた対象物の距離を高精度で測定することができます。周辺光の強い環境でも、特殊な設定により800mmまでの正確な測距が可能です。また、最短1mmまでの近距離測距において直線性を維持し、最大周波数100Hzまでの測距に対応します。

 

さらに、拡張ソフトウェア・パッケージ「X-CUBE-TOF1」を利用することで、STM32Cube開発エコシステムを活用でき、VL53L4ファミリのセンサを使用した製品を迅速に開発することができます。すぐに利用できるソフトウェアとして、ドライバの「STSW-IMG034」も提供されており、割込みコマンドによってVL53L4EDやVL53L4CDを超低消費電力の近接検知モードに切り替えれば、ユーザ検知やシステム起動、タッチレス制御などにも使用可能です。液面モニタリング用のサンプル・コードを含むソフトウェア・パッケージ「STSW-IMG039」も提供されています。ハードウェアとしては、サンプル・コードの動作確認やアプリケーション構築の簡略化に貢献する、STM32 Nucleoボード「NUCLEO-F401RE」用の機能拡張ボード「X-NUCLEO-53L4A3」や、試作開発用のブレークアウト・ボード「SATEL-VL53L4ED」も提供されています。

 

VL53L4ファミリのセンサは、すべてピン互換性を有し、LGAパッケージ(4.4 x 2.4 x 1mm)で提供されます。VL53L4EDは現在量産中で、単価は4500個購入時に約2.3ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

 

* STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

Change language ダウンロード related-content