STマイクロエレクトロニクス、Qiワイヤレス充電器の開発期間を短縮するレシーバ / トランスミッタ評価ボードを発表
幅広いコンスーマ機器、医療機器、産業機器に最適な評価ボード

最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、Qi準拠ワイヤレス充電レシーバIC「STWLC38」およびトランスミッタIC「STWBC86」をベースとした評価ボード「STEVAL-WLC38RX」および「STEVAL-WBC86TX」を発表しました。これらの評価ボードは、最大15WのQi準拠ワイヤレス充電器の開発簡略化に貢献します。
ì5W / 15W レシーバICのSTWLC38を搭載した評価ボード「STEVAL-WLC38RX」および、5WトランスミッタICのSTWBC86を搭載した「STEVAL-WBC86TX」は、ワイヤレス充電器の試作開発や試験の期間短縮に貢献します。両製品ともに、開発をサポートするワイヤレス充電トランスミッタ / レシーバ用の評価ツール「STSW-WPSTUDIO」とあわせて使用することができます。
レシーバICのSTWLC38は、Qi 1.3準拠の15W EPP(Extended Power Profile)および5W BPP(Baseline Power Profile)をサポートしています。5Wのトランスミッタとしても使えるため、機器間の充電において給電もできます。同期整流器と低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータを集積しているため、受信コイルから電力を4V~12Vでプログラム可能なDC出力電圧に85%の変換効率で変換します。STの適応型整流設定(ARC)モードにより、使用可能な充電面積を最大化し、受信器の検出距離を50%延長可能です。また、空間的な自由度が向上するため、機器を最適な給電位置にセットできるようになります。
Qi 1.2.4のBPPに準拠した5WトランスミッタICであるSTWBC86は、高効率、低インピーダンスのフルブリッジ・インバータとドライバを集積しているため、低消費電力化および部材コストの削減に貢献します。同製品は、PWM(パルス幅変調)周波数とデューティ・サイクルを調整することにより、送信コイルから転送される電力を制御します。
STWLC38およびSTWBC86は、幅広い入力電圧範囲で動作できるため、コンスーマ機器や産業機器に最適です。両製品ともに、Arm® Cortex®-M0+コアによって最適な効率になるようにダイナミックに制御できます。また、不揮発性メモリ(NVM)を集積しているため、先進的な機能を提供し、ファームウェア・アップデートによるプロトコル更新が可能です。
STWLC38はWLCSP40パッケージ(2.12 x 3.32mm)、STWBC86はWLCSP72パッケージ(3.26 x 3.67mm)で提供され、熱管理および電気保護機能を内蔵しています。いずれも小型のチップスケール・パッケージで提供されるため、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
両製品は、ワイヤレス充電トランスミッタおよびレシーバICをベースとしたソリューションの開発期間短縮に貢献します。スマートフォンやタブレット、スマート・ウォッチなどのウェアラブル機器、コンスーマ向け医療機器、ドラッグ・デリバリ機器、携帯型超音波システム、歯ブラシ、シェーバー、コンピュータ周辺機器、補聴器、充電ケース、電動工具、モバイル・ロボットなど、幅広いコンスーマ機器や医療機器、産業機器に最適です。
「STEVAL-WLC38RX」および「STEVAL-WBC86TX」は、現在STのウェブサイトから入手可能です。価格は、STEVAL-WLC38RXが72.28ドル、STEVAL-WBC86TXが84.53ドルです。
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。