search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发射器和接收器评估板加快Qi无线充电器开发

意法半导体发射器和接收器评估板加快Qi无线充电器开发

面向各种消费、医疗和工业应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体推出基于STWLC38 和 STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。

 

STEVAL-WLC38RX板搭载STWLC38 5W/15W接收器芯片,STEVAL-WBC86TX板搭载STWBC86 5W 发射器芯片,有助于开发者快速开发测试无线充电器原型。两款板子都支持 STSW-WPSTUDIO图形软件环境,协助充电器开发工作。

 

STWLC38 接收器芯片支持Qi 1.3 Extended Power Profile (EPP)15W充电协议和Baseline Power Profile(BPP)5W充电协议。因此,这款接收器芯片还可以在无线充电器中用作5W发射器,并具有反向电能传输功能,进行设备给设备充电。这款芯片集成了同步整流器和低压差(LDO)线性稳压器,可将接收线圈的电能转换为4V-12V可调直流输出电压,电能传输效率达到 85%。意法半导体的自适应整流器配置(ARC)模式使有效充电面积最大化,把接收器典型检测距离延长50%,并提高了设备空间定位自由度,以实现最高效的电能传输。

 

这款符合Qi 1.2.4 BPP协议的5W发射器芯片STWBC86集成了高能效、低阻抗全桥逆变器和驱动器,确保接收器芯片具有很低的耗散功率,最大限度地降低物料清单成本。通过调节所施加的 PWM频率和占空比,这款芯片能够控制发射器线圈传输的电能。

 

两款芯片都支持宽压输入,简化与消费和工业产品的集成。每款芯片都用Arm® Cortex®-M0+数字内核动态管理充电功率,以实现最佳能效。片上集成非易失性存储器(NVM)可以承载高级功能,并通过固件更新升级充电协议。

 

两款芯片都采用微型芯片级封装,适合非常紧凑的应用。STWLC38无线充电接收器芯片采用 2.12mm x 3.32mm WLCSP40 封装,而 STWBC86发射器则采用 3.26mm x 3.67mm WLCSP72 封装。两款芯片都内置热管理和电保护功能。

 

这两款评估板可以加快基于发射器和接收器芯片的解决方案的开发,适用于各种消费、医疗和工业应用,其中包括智能手机、平板电脑、智能手表、可穿戴设备、个人医疗设备、给药设备、便携式超声设备、牙刷、剃须刀、计算机外围设备、助听器、充电盒、电动工具和移动机器人。

 

STEVAL-WLC38RX 接收器板和STEVAL-WBC86TX 发射器板现在均可从意法半导体官网 www.st.com 购买。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载