search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体与赛米控合作,在下一代电动汽车驱动系统中集成碳化硅功率技术

意法半导体与赛米控合作,在下一代电动汽车驱动系统中集成碳化硅功率技术

与ST的长期工程和零件供货合作助力赛米控新eMPack®电源模块系列赢得首张10亿欧元大单

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,为世界排名前列的电源模块系统厂商赛米控(Semikron)的eMPack®电动汽车电源模块提供碳化硅(SiC)技术。

该供货协议是两家公司为期四年的技术合作开发成果。采用意法半导体先进的 SiC 功率半导体,双方致力于在更紧凑的系统中实现卓越的能效,并在性能方面达到行业标杆。SiC 正迅速成为汽车行业首选的电动汽车牵引驱动的电源技术,有助于提高行驶里程和可靠性。赛米控最近宣布已获得一笔价值 10 亿欧元的采购合同,从 2025 年开始向一家德国主要汽车厂商供应创新的 eMPack 电源模块。

赛米控首席执行官、首席技术官 Karl-Heinz Gaubatz表示:“ST拥有行业先驱的 SiC 器件制造能力和深厚的技术积累,让我们能够将这些尖端半导体芯片与我们先进的制造工艺结合,从而提高可靠性、功率密度和可扩展性,以满足汽车行业的需求 。随着我们的新产品进入量产阶段,与 ST 的合作确保了一个稳健可靠的供应链,让我们能够更好地控制产品质量和交付安排。”

意法半导体执行副总裁、功率晶体管子产品部总经理Edoardo Merli 表示:“利用我们的 SiC 技术,赛米控先进的可扩展 的eMPack 系列电源模块将为零排放汽车发展做出重大贡献。除了推进电动汽车方变革外,我们的第三代 SiC 技术正在推动可持续能源和工业电源控制应用提高能效、性能和可靠性。”

意法半导体先进的第三代 SiC 技术具有行业率先的工艺稳定性和性能。意法半导体和赛米控的工程师共同合作,在电动汽车主牵引逆变器内控制电源开关操作的STPOWER SiC MOSFET先进技术与赛米控的全烧结直接压接芯片(DPD)封装创新技术上进行整合。DPD技术可以增强电源模块的性能和可靠性,并以较低的成本提高功率和电压。利用意法半导体的SiC MOSFET 裸片参数,赛米控建立了 750V 和 1200V eMPack产品平台,适用于100kW 至 750kW 的应用领域和 400V至 800V 的电池系统。

意法半导体广泛的 STPOWER SiC MOSFET 产品组合现已投产,芯片封装是标准电源封装或者裸片。裸片是看重高功率密度处理的高级电源模块的理想选择。如需获取样品和询价,请垂询当地意法半导体销售代表。

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

关于赛米控
赛米控是一家世界排名前列的电源模块系统制造商,产品以中等输出功率(约 2 kW 至 10 MW)为主,是现代高能效驱动电机和工业自动化系统的核心组件。其他应用领域包括电源、可再生能源(风能和太阳能)和电动汽车(私家车、厢式客货车、大型客车、卡车、叉车等)。赛米控的功率电子创新产品让客户能够开发尺寸更小、能效更高的功率电子系统,以降低全球能源需求。详情访问 www.semikron.com

赛米控成立于 1951 年,是家族企业,总部位于德国纽伦堡。今天,该公司在全球设立 24 家子公司,拥有 3,000 多名员工。公司在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、斯洛伐克和美国设有生产基地,确保为客户提供快捷全面的服务。 通过建立在线商店,赛米控扩大了对客户的影响力。

 

媒体联系人

赛米控
Werner Dorbath
公司市场总监
电话: +49-(0)176-30086217
邮箱:werner.dorbath@semikron.com

意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m

语言版本

更改语言