search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体宣布其热门汽车微控制器产品可持续供应20年

语言版本

下载

related-content

意法半导体宣布其热门汽车微控制器产品可持续供应20年

  • SPC58系列包含7条产品线,供应期限延长至至少2038年至2041年,增强新汽车系统设计启动的供应保障
  • 产品主要面向通信网关、电驱动、底盘和车身应用
article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

意法半导体已将其广泛应用的SPC58汽车微控制器(MCU)长期供应计划从15年延长至20年,确保通用及高性能产品线至少供应至2038年。其中,通用系列中的SPC58 H系列配备高达10MB的非易失性存储器(NVM)用于代码和数据存储,供应期限将延长至至少2041年。

 

意法半导体集团副总裁兼通用及汽车微控制器事业部总经理Luca Rodeschini表示:“我们对SPC58系列的长期支持,令全球汽车客户的系统设计师能够自信地启动新项目,并持续利用其在器件验证、软件及工具上的投资。这些MCU支持灵活的平台化设计和面向未来的可扩展性,提供丰富的器件变体,满足不断演进的汽车电气架构需求。”

 

完整产品组合包括五个通用系列,主要应用于智能网关及车身控制如照明和车门锁控,配备通信、模拟和安全外设。高性能的SPC58 E和SPC58 N系列也已推出,面向动力总成电气化及底盘安全应用,提供多种定时器和FlexPWM等特殊功能,以应对复杂的电机控制挑战。

 

客户现可延长成功产品的生命周期,并继续依赖SPC58 汽车微控制器进行新产品设计。意法半导体采用内部制造模式,全面掌控器件设计、支持及生产,确保产品质量和供应稳定。

 

SPC58系列涵盖七条产品线,具备以下特点:

  • 采用意法半导体40纳米嵌入式闪存工艺,内置最多三颗e200z4 32位Power Architecture®内核,片上非易失性存储容量从1MB至10MB不等的MCU。
  • 广泛支持主流通信协议,包括多个符合ISO CAN-FD标准的模块化控制器局域网(MCAN)模块,支持多点连接。
  • 配备IEEE 802.3 10/100以太网控制器,支持IEEE 802.1Q虚拟局域网,实现流量管理与分段。
  • 硬件安全模块(HSM)配备独立内核和存储,用于隔离安全敏感的处理和数据,支持用户构建符合EVITA®标准的系统。基于硬件的机制助力系统功能安全认证,最高达ISO 26262 ASIL-B级别。
  • 高性能SPC58 E和SPC58 N系列器件面向ASIL-D级别系统设计,全面满足系统集成级功能安全的最高需求。

 

SPC58系列拥有40余款变体,涵盖经济紧凑型10mm x 10mm eTQFP64封装的SPC58 2B器件,到19mm x 19mm FPBGA386封装的SPC58 H MCU。

 

更多信息,请访问SPC5 32-bit automotive MCUs

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content