search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出集成化高压功率级和节省空间的评估板 让电机驱动器变得更小、更可靠

语言版本

意法半导体推出集成化高压功率级和节省空间的评估板 让电机驱动器变得更小、更可靠

  • 栅极驱动器、功率 MOSFET、自举二极管和快速启动的保护功能一体化封装,节省电路板空间70%
  • 紧凑的圆形评估板,加快电扇和电泵开发

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

为加快紧凑可靠的电扇和电泵的开发速度,意法半导体推出了PWD5T60三相电机驱动器及支持灵活控制策略的即用型评估板。

 

PWD5T60的工作电压高达 500V,集成一个栅极驱动器和六个RDS(ON) 1.38Ω的功率 MOSFET开关管,能量面积比非常出色。该模块还内置零压降自举二极管,整个驱动电路只需很少的外部元器件,而占板面积仅为采用分立器件的等效驱动器的30%。高低边MOSFET开关管的传播延迟匹配精确,从而彻底解决了开关周期的失真问题,并最大限度地提高了工作频率设置的灵活性,可以实现更好的响应性能和能效。

 

在发布新产品的同时,意法半导体还发布了EVLPWD-FAN-PUMP评估板,便于开发人员快速探索此驱动器在最高100W的项目中产生的价值。该评估板整合PWD5T60驱动器与STM32G0微控制器 (MCU)。STM32G0可处理矢量控制(FOC)或6步控制算法,驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流 (BLDC)电机运转。评估板的单电阻或三电阻电流检测功能可配置,PWD5T60 的高功能集成度可以实现紧凑的圆形电路,使其特别适合驱动电扇和电泵。该评估板还配备电源级,为驱动器提供12V和3.3V电源电压,并在输入端配有完整的交流滤波器。

 

EVLPWD-FAN-PUMP板载总线电压检测功能,有助于开发者利用 PWD5T60的安全设计,为每个自举电路设计欠压锁定 (UVLO) 保护功能,防止驱动器运行在危险或低效率工况下。

 

PWD5T60 采用稳健性设计方法,采用互锁和预设默认死区时间方法实现交叉导通防护功能,确保故障安全功能可以防止击穿电流。此外,负瞬变电压耐受性非常出色,确保驱动器无故障运行。

 

PWD5T60的智能关断功能使用比较器快速启动过流防护功能。当检测到故障时,输出被立即关闭。通过在专用引脚上连接电容和可选上拉电阻,可以设置输出禁用时间。这些组件不会影响关断响应性能,这让产品开发人员可以优化禁用时间,以便留出充足时间清除故障,同时始终确保输出立即关断。

 

该驱动器采用9V 至 20V宽压输入电源,为开发者带来很高的设计灵活性,而低至3.3V的 CMOS/TTL 兼容逻辑输入电压简化了驱动器与主控制器的连接。

 

PWD5T60 现已量产,采用12mm x 12mm VFQFPN紧凑型封装,封装厚度仅为 0.95mm。

 

EVLPWD-FAN-PUMP评估板现已在意法半导体eSTore网上商城开售。该评估板即插即用,使用方便,运行X-CUBE-MCSDK电机控制软件开发套件中的 FOC 和六步控制固件。X-CUBE-MCSDK 电机控制软件开发套件可从意法半导体官网 (st.com.cn) 免费下载。

详情访问 https://www.st.com/pwd5t60 。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言