search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体高边开关,小身材,大智慧,高能效

意法半导体高边开关,小身材,大智慧,高能效

目标应用包括可编程逻辑控制器、工业 PC外设和数控机床

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。

 

0.7A IPS8200HQ和 1.0A IPS8200HQ-1 可以控制容性负载、阻性负载或感性负载,一边接地,工作电压10.5V-36V,兼容3.3V/5V逻辑输入,用于可编程逻辑控制器 (PLC)、分布式 I/O、工业 PC 外设和计算机数控 (CNC)机床。此外,每个开关可以通过串行接口(SPI)或并行接口连接主控制器,带来更高的系统设计灵活性。

 

两款开关都集成了设备保护功能,并通过专用诊断引脚指示电压状态,辅助智能系统管理运行。安全保护功能包括每条通道输出过载(OVL)保护、结点过热(OVT)保护、短路保护、欠压锁定 (UVLO),以及接地断开自动关闭功能。诊断输出可以指示电源电压正常、外壳过热、SPI 故障和结过热现象。

 

此外,这两款器件都集成了 LED 驱动器,以指示每个输出通道的工作状态。100mA嵌入式DC/DC 稳压器为 LED 驱动器、SPI 逻辑和输入电路供电,也可用于光耦合器或数字隔离器等外部组件的电源。

 

两款开关符合 IEC 61000-4技术标准中关于ESD静电放电、突发和浪涌抗扰度的规定,适用于必须符合IEC 61131-2 标准对工业控制的功能性和 EMC 要求的设备。

 

IPS8200HQ 和IPS8200HQ-1现已投产,采用 8mm x 6mm DFN48 封装。

 

意法半导体还提供两个工业级数字输出扩展卡,帮助开发者评估高边开关的功能。X-NUCLEO-OUT16A1 0.7A IPS8200HQ评估板和X-NUCLEO-OUT17A1 1.0A IPS8200HQ-1评估板与STM32 Nucleo 微控制器开发板配套,可直接从意法半导体商城订购,网址:https://estore.st.com/en/。

 

详情访问 www.st.com/ips8200h q。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content