search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 带来高检测准确度和低物料成本

意法半导体新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 带来高检测准确度和低物料成本

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体双向电流检测放大器TSC2020输入耐压100V,内部固定增益,电流检测准确度高,电路保护设计和设定增益通常无需外部组件,节省空间。目标应用包括服务器、电动工具、工业电机控制、电源等。新产品还通过了AEC-Q100认证,可用于汽车系统,例如,电动车窗升降机、电池管理系统(BMS)和电驱逆变器。

 

TSC020适用于高低边电流检测,共模电压范围宽达-4V到100V,可用于48V以上的汽车电源系统。高精度内部电路确保输入失调电压在±150µV以内,这有助于大幅减小外部分流电阻器的尺寸,降低耗散功率。优异的低压降检测功能有助于最大限度地减少测量误差。共模抑制比高于100dB,确保在电流型电机控制等应用中,当存在共模电压波动时,检测准确度稳定可靠。此外,该放大器还提高了PWM抑制性能,确保在电机驱动器和开关式功率转换器内,放大器具有很高抗噪性能。

 

除了节省外部组件和物料成本外,TSC020还具有 20V/V固定增益,确保电流检测精度高,同时稳定性也非常出色,增益误差0.3%,温漂3.5ppm/°C。此外,无需校准。

 

TSC2020现已量产,提供SO8和Mini SO8两种封装。工业级和汽车级产品都在意法半导体十年产品寿命保证计划内,确保产品长期供货。

 

详情访问http://www.st.com/tsc2020。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content