search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布STSPIN9系列大电流电机驱动芯片,先期推出两款高扩展性产品

意法半导体发布STSPIN9系列大电流电机驱动芯片,先期推出两款高扩展性产品

4.5A STSPIN948和5.0A STSPIN958的功率级配置灵活多变,驱动模式可调,动态响应快

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体发布STSPIN9系列大电流电机驱动芯片,先期推出两款产品,应用定位高端工业设备、家电和专业设备。

 

4.5A STSPIN948 和5.0A STSPIN958 集成PWM控制逻辑电路和58V功率级,以及系统保护功能和两个电流检测运放,适合驱动直流有刷电机和双极步进电机。两款芯片都支持开发者灵活地配置和扩展功率级,同时精简物料清单成本。

 

STSPIN948芯片有两个全桥拓扑,可以配置成不同的驱动模式,让开发者能够选择种不同的配置,灵活地驱动多个不同额定功率的电机。STSPIN948有多个PWM电流控制模式可选,包含关断时间固定或电流阈值可设置,支持五种工作模式。这款4.5A IC采用7mm x 7mm VQFPN48封装。

 

STSPIN958只有一个全桥拓扑,可以配置成驱动两个单向电机、一个双向直流有刷电机,如果把功率输出引脚并联,还可以驱动一个电流更高的单向电机。这款芯片同样提供固定关断时间和可设置电流控制模式选择,还可以选择双半桥、单全桥和半桥并联配置,支持七种电机驱动方式。这款5.0A STSPIN958采用5mm x 5mm VFQFPN32封装。

 

宽工作电压范围,灵活多变的配置,让STSPIN948和STSPIN958电机驱动器适合各种工业应用,其中包括工厂自动化系统、纺织机、工业机器人、家用机器人、舞台灯光系统、ATM和点钞机、天线控制器、自动售货机,以及大多数常用的家电和工业设备。

 

两款驱动芯片都允许设计人员用一个外接电阻把输出晶体管的压摆率设为0.3V/ns、0.6V/ns、1.2V/ns或2V/ns,在功耗和电磁兼容性之间找到一个理想的均衡点。内置死时机制可以有效预防击穿发生,每个MOSFET的导通电阻只有200mΩ,可以最大程度地提高能效。280ns的传播延时确保驱动快速应答系统命令。

 

每款芯片都有一整套保护功能,包括过流、过热和短路保护,以及总线电压过低检测和欠压锁定(UVLO)。

 

为帮助用户使用这两款芯片开发应用,缩短项目开发周期,意法半导体还提供价格亲民的简单好用的评估板。EVSPIN948搭载STSPIN948芯片,最多可以驱动两个电机,EVSPIN958搭载STSPIN958芯片,只能驱动一个电机。每块评估板都是设计成主板扩展卡,支持大多数STM32 Nucl开发板以及Arduino® UNO R3接口。

 

两款产品均已量产。

详情访问www.st.com/stspin。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载