search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体车规电源管理 IC 集成CAN FD 和 LIN收发器 简化车身控制器设计

意法半导体车规电源管理 IC 集成CAN FD 和 LIN收发器 简化车身控制器设计

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的SPSB081车规电源管理IC 的功能非常丰富,堪称车规电源管理芯片中的瑞士军刀,片上集成一个固定电压的主低压差稳压器 (LDO)、一个可配置的辅助 LDO稳压器、四个高边驱动器、一个 CAN FD 收发器和一个选配LIN 收发器。该系列电源管理芯片有多个静态电流很小的待机模式和可配置的本地或远程唤醒功能,有助于最大限度地降低系统功耗。

 

片上集成的电源和收发器有助于简化车身控制器设计,适用于天窗、座椅、尾门、车门和照明模块。这些控制器的适用性非常出色,还适用于网关、HVAC暖通空调控制器、无钥匙进入系统、远程信息处理控制单元和控制面板。

 

在该系列的现有产品中,SPSB081C3 和 SPSB081C5分别包含3.3V固定电压 LDO稳压器和5V 固定电压 LDO稳压器,以及一个 CAN 收发器。SPSB0813和SPSB0815 还增加了一个LIN 收发器。全系产品都有辅助 LDO稳压器,可通过片上SPI 端口将其设为独立的 3.3V 或 5V 稳压器,或主 LDO稳压器的电压跟踪器。四个高边驱动器的最大拉电流为140mA,可以驱动LED 和传感器,为每个通道提供电流监测功能和10 位 PWM 定时器。

 

全系产品集成各种安全保护功能,提供故障安全信号系统所需的诊断输出引脚。即使没有被设计为安全硬件单元,这些功能也能满足ISO 26262功能性安全要求。所有输出均具有过流保护和开路负载故障指示功能。主LDO(固定电压)稳压器具有过压保护和热保护电路,而辅助LDO(可设置)稳压器具有过载、过热、短路和反向偏置保护功能。两个稳压器都具有启动接地短路监测和稳压器故障连续监测功能。

 

SPSB081系列符合 AEC-Q100汽车电子标准,额定工作温度范围 -40°C 至 150°C,最高工作温度为175°C。 全系所有产品都已投入量产,并采用热性能改进的 5mm x 5mm x 1mm QFN32L 封装。

详情请访问www.st.com/spsb081-ic-series。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载