search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体高集成度高压驱动器缩小高性能超声波扫描仪尺寸,简化设计

意法半导体高集成度高压驱动器缩小高性能超声波扫描仪尺寸,简化设计

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体 STHV200超声波 IC单片集成线性驱动器、脉冲驱动器与钳位电路、开关和诊断电路,简化医用和工业用扫描仪设计,缩减尺寸,降低物料成本。

 

STHV200的线性驱动输出电流3A,脉冲驱动输出电流2A,主要用于驱动高级推车式医学超声诊断仪、工业无损检测 (NDT) 设备和压电变送器。线性驱动和脉冲驱动电路各自有两个通道,共用一个高压输出节点,方便用户根据应用灵活地选择最适合的输出。STHV200有脉冲波、连续波和弹性成像三种工作模式,脉冲波模式用于全身组织影像检查,连续波模式用于动态测量生物指标,例如,血流量,弹性成像用于判定器官健康情况和肿瘤。

 

每个线性驱动器都是同相运算放大器,四级可编程增益可以把输出信号调高至180Vpp。每个通道改进了低噪声和谐波性能,在最大增益时工作频率可达20 MHz,在最小增益设置时工作频率可达 25 MHz。两个通道都受益于最大限度减少失真的无二极管输出电路设计,同时最大限度减少毛刺注入的专用电路配合快速开关时间可以捕获近场图像。

 

脉冲发生器通道是半桥驱动器,高低边晶体管的最大饱和电流可设为 2A,通过SPI接口与控制器通信。最高输出电压可达 200Vpp,用户可以微调脉冲边沿转换,优化脉冲波、连续波和弹性成像模式的性能和功耗。芯片还集成了实零点钳位电路,可以直接将输出节点强制接地。

 

此外,STHV200 还集成了在出现感性负载时箝至二次循环电流的保护性续流二极管和在钳位状态下对所有内部节点进行放电的抗记忆电路。驱动器还内置输出短路保护功能,防止输出引脚短路时出现危险。芯片还提供额外的内部全局检查和自动诊断功能,确保工作条件安全可靠。

 

STHV200现已投入生产,采用 7mm x 7mm 48 引脚 QFN 封装。

详情访问www.st.com/sthv200

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载