search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体量产PowerGaN器件,让电源产品更小巧、更清凉、更节能

语言版本

下载

意法半导体量产PowerGaN器件,让电源产品更小巧、更清凉、更节能

氮化镓(GaN)产品让消费电子、工业和汽车系统更高效、更紧凑

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体宣布已开始量产能够简化高效功率转换系统设计的增强模式PowerGaN HEMT(高电子迁移率晶体管)器件。STPOWER™ GaN晶体管提高了墙插电源适配器、充电器、照明系统、工业电源、可再生能源发电、汽车电气化等应用的性能。

 

该系列先期推出的两款产品SGT120R65AL 和 SGT65R65AL都是工业级650V常关G-HEMT™ 晶体管,采用PowerFLAT 5×6 HV贴装封装,额定电流分别为15A和25A,在25°C时的典型导通电阻(RDS(on))分别为75mΩ和49mΩ。此外,3nC和5.4nC的总栅极电荷和低寄生电容确保晶体管具有最小的导通/关断能量损耗。开尔文源极引脚可以优化栅极驱动。除了减小电源和适配器的尺寸和重量外,两款新GaN晶体管还能实现更高的能效、更低的工作温度和更长的使用寿命。

 

在接下来的几个月里,意法半导体将推出新款PowerGaN产品,即车规器件,以及更多的功率封装形式,包括PowerFLAT 8×8 DSC和LFPAK 12×12大功率封装。

 

意法半导体的G-HEMT器件将加速功率转换系统向GaN宽带隙技术过渡。GaN晶体管的击穿电压和导通电阻RDS(on)与硅基晶体管相同,而总栅极电荷和寄生电容更低,且无反向恢复电荷。这些特性提高了晶体管的能效和开关性能,可以用更小的无源器件实现更高的开关频率,提高功率密度。因此应用设备可以变得更小,性能更高。未来,GaN还有望实现新的功率转换拓扑结构,进一步提高能效,并降低功耗。

 

意法半导体PowerGaN分立器件的产能充足,能够支持客户快速量产需求。SGT120R65AL 和SGT65R65AL现已上市,采用PowerFLAT 5×6 HV封装。

 

详情访问www.st.com/g-hemt-gan-transistors

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载