search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出适合各种汽车系统的惯性模块及ASIL B 认证软件库

语言版本

意法半导体推出适合各种汽车系统的惯性模块及ASIL B 认证软件库

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

意法半导体的ASM330LHB车规MEMS惯性传感器模块测量高度准确,适用于各种汽车系统功能,并配备专用软件,可解决ASIL B级功能安全应用设计难题。

该模块由三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪组成,采用车规级设计,提供六通道同步输出,优异的惯性测量准确度可提高汽车在相关环境中的定位精确度。模块支持 ADAS高级驾驶辅助系统或车联网 (V2X) 通信,有助于雷达、激光雷达、视觉摄像头等重要感知系统保持稳定的性能,辅助L2+级半自动驾驶应用。此外,该模块还可用于各种车身控制功能。

借助配套的软件引擎,ASM330LHB 可满足车企对符合B 级安全完整性要求的汽车系统的日益增长的需求。用两个 ASM330LHB传感器模块设计失效保护冗余机制,可以为车道保持、紧急制动、巡航辅助、半自动驾驶等驾驶辅助系统迅速恢复环境感知数据。ASIL B级软件库是按照汽车功能安全标准 ISO 26262 开发,已通过第三方独立认证机构 TÜV SÜD的测试认证。通过实现专用安全机制,包括数据完整性和测量正确度,该软件库确保汽车系统符合 ASIL B标准要求。

除了让驾驶变得更安全外,ASM330LHB 还具有非常高的应用灵活性,让用户体验更智能的生活方式,例如,嵌入式智能有助于添加新的汽车服务,例如,在驾驶员离开汽车时提示汽车状态。运行在工作电流只有几微安的集成机器学习核心(MLC)上,机器学习算法可以侦测盗窃、举升、拖车、碰撞等车辆安全事件。此外,同时监测多项阈值可以让内部有限状态机 (FSM)始终处于检测车辆运动或静止、振动或不稳定状态的最佳条件。

模块加速度计和陀螺仪的时间零漂和温度零漂稳定性出色,噪声极低,整体零偏不稳定性最高 3°/小时。ASM330LHB的标称温度范围扩大到 -40°C 至 105°C ,具有多种工作模式,支持设计人员优化数据更新速率和功耗。

ASM330LHB 符合 AEC-Q100 标准,采用 2.5mm x 3.0mm 14 引脚 VFLGA 封装,现已投产。

详情访问www.st.com/asm330lhb

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

更改语言