search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布新款可扩展车规高边驱动器,先进功率技术让功能丰富

语言版本

意法半导体发布新款可扩展车规高边驱动器,先进功率技术让功能丰富

article image

意法半导体发布了单通道、双通道和四通道车规栅极驱动器,采用标准的PowerSSO-16 封装,引脚分配图可简化电路设计升级,增加更多驱动通道。

新栅极驱动器适用于所有的汽车系统设备,包括安全系统、舒适设备、动力总成、车身电子、信息娱乐系、驾驶辅助系统,符合汽车行业的 LV124 深度冷启动测试规范,可以用于驱动发动机启动电机等重负载,在冬季极冷条件下也能可靠地运行。新驱动器待机电流非常低,仅为几微安,在关闭车辆电源不用车时,可最大限度地减少电瓶耗电量。

新驱动器采用意法半导体专有的 VIPower M0-9制造技术,除驱动电流大和能效高外,还允许在小芯片面积上集成丰富功能。片上功能包括负载限流、高达 35V 的负载突降保护和快速热瞬变限制等保护。灵活的复位管理让设计人员能够配置驱动器故障响应,更好地满足应用需求。通过自导通功能提供电池反接保护,这些驱动器将 PCB 上的耗散功率限制在可承受的水平。

在诊断方面,高精度比例式负载电流检测功能可以检测LED 灯带断路等负载失效。其他诊断功能包括过载、对地短路、对电源VCC短路和断态开路负载检测。无论驱动器是开启还是关闭,所有诊断功能都会保持正常运行,即使在负载关断电源时也能检测到故障。

该系列包括五款单通道驱动器、四款双通道驱动器和两款四通道驱动器。单通道驱动器是VN9004AJ、VN9006AJ、VN9008AJ、VN9012AJ、VN9016AJ,双通道驱动器是 VND9008AJ、VND9012AJ、VND9016AJ 和 VND9025AJ,四通道驱动器是VNQ9025AJ和 VNQ9080AJ。这些芯片都采用面积6.00mm x 4.9mm 、厚度仅为1.7mm的 PowerSSO-16 封装,引脚对引脚兼容,并且兼容上一代M0-7系列。

新的VIPower M0-9系列高边驱动器现已投产,意法半导体官网st.com 或分销商均有销售。

详情访问www.st.com/M0-9-gate-drivers.

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言