search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体下一代 NFC芯片简化数字车钥匙系统认证

语言版本

意法半导体下一代 NFC芯片简化数字车钥匙系统认证

ST25R3920B 是市场上首个经 NFC Forum认证的CCC车规芯片

article image

意法半导体推出了新一代车规NFC读取器IC,目标应用是车联网联盟(CCC)数字钥匙,改进的功能可提高交互性能并简化产品认证。
ST25R3920B安装在车门和中控台位置,用于无钥匙进入和发动机启动,以及 Qi 无线充电控制和智能手机配对。该芯片配备意法半导体独有的 Heartbeat保护算法,可在无线充电联盟 (WPC)应用中保护 NFC 卡,区分 NFC卡和手机卡仿真模式,确保手机充电的同时保护卡片。
新增功能包括改进主动波形整形 (AWS)功能,根据最新的 NFC Forum认证标准13版 (CR13),主动波形整形可以简化产品认证,还能促进CCC汽车数字钥匙解决方案和智能手机的互操作性。AWS 通过调整参数帮助读取器消除接收信号中的下冲和过冲电压,从而避免在开发过程中反复重新匹配天线。ST25R3920B 还支持自动天线调谐和自动低功耗唤醒功能。
ST25R3920B 的输出功率高达 1.6W,接收灵敏度同类一流,因为安装位置(车门把手)空间有限,必须用小尺寸天线,大功率和高灵敏度可最大限度延长交互距离。输出功率可动态调节,以符合 NFC Forum和 EMVCo 规范中规定的上限和下限。
此外,通过整合高抗噪输入结构和意法半导体独有的噪声抑制接收器 (NSR),ST25R3920B 具有市场上较高的抗外部干扰能力,还能通过汽车厂商专有的最严格的注入噪声测试,确保应用在恶劣条件下的工作安全性。
ST25R3920B 的样片现已上市,询价请联系当地意法半导体销售代表处。

产品详情访问www.st.com/st25r3920b

语言版本

更改语言